피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
CC8, CC9 & CC10 - Couplings - 1/8" to 1/2" Bore - Polyurethane with Anodized Aluminum Hubs
WMBerg
INCH
Couplings and Clutches
Shaft Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/couplings_and_clutches/shaft_couplings/h5.prj},{NB=CC10-24-8},{PN=CC10-24-8},{DES=Coupling},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=H5},{MAT=Aluminum Hub with Polyurethane belt},{A=0.500},{B=0.500},{D=1.58},{H=3/4},{H1=0.750},{L=3/4},{S=3/32},{AM=4},{PO=0.006},{MT=100},{S1=0.0938},{L1=0.7500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
A
Bore 1
[인치]
B
Bore 2
[인치]
D
Outside Diameter
[인치]
H
Hub Diameter
[인치]
L
Overall Length
[인치]
S
Width
[인치]
AM
Maximum Angular Misalignment
[°]
PO
Maximum Shaft Misalignment
[인치]
MT
Maximum Torque
[IN. LBS.]
CC9-20-2
CC9-20-2
Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Hub with Polyure...
0.125
0.125
0.56
1/2
5/8
3/64
3
0.005
25
CC9-20-3
CC9-20-3
Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Hub with Polyure...
0.188
0.188
0.56
1/2
5/8
3/64
3
0.005
25
CC9-20-4
CC9-20-4
Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Hub with Polyure...
0.250
0.250
0.56
1/2
5/8
3/64
3
0.005
25
CC9-40-2
CC9-40-2
Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Hub with Polyure...
0.125
0.125
1.08
1/2
5/8
3/64
4
0.006
50
CC9-40-3
CC9-40-3
Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Hub with Polyure...
0.188
0.188
1.08
1/2
5/8
3/64
4
0.006
50
CC9-40-4
CC9-40-4
Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Hub with Polyure...
0.250
0.250
1.08
1/2
5/8
3/64
4
0.006
50
CC9-60-2
CC9-60-2
Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Hub with Polyure...
0.125
0.125
1.60
1/2
5/8
3/64
5
0.008
100
CC9-60-3
CC9-60-3
Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Hub with Polyure...
0.188
0.188
1.60
1/2
5/8
3/64
5
0.008
100
CC9-60-4
CC9-60-4
Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Hub with Polyure...
0.250
0.250
1.60
1/2
5/8
3/64
5
0.008
100
CC9-120-2
CC9-120-2
Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Hub with Polyure...
0.125
0.125
3.16
1/2
5/8
3/64
6
0.010
150
CC9-120-3
CC9-120-3
Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Hub with Polyure...
0.188
0.188
3.16
1/2
5/8
3/64
6
0.010
150
CC9-120-4
CC9-120-4
Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Hub with Polyure...
0.250
0.250
3.16
1/2
5/8
3/64
6
0.010
150
CC10-14-4
CC10-14-4
Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Hub with Polyure...
0.250
0.250
0.95
3/4
3/4
3/32
3
0.005
50
CC10-14-6
CC10-14-6
Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Hub with Polyure...
0.375
0.375
0.95
3/4
3/4
3/32
3
0.005
50
CC10-14-8
CC10-14-8
Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Hub with Polyure...
0.500
0.500
0.95
3/4
3/4
3/32
3
0.005
50
CC10-24-4
CC10-24-4
Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Hub with Polyure...
0.250
0.250
1.58
3/4
3/4
3/32
4
0.006
100
CC10-24-6
CC10-24-6
Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Hub with Polyure...
0.375
0.375
1.58
3/4
3/4
3/32
4
0.006
100
CC10-24-8
CC10-24-8
Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Hub with Polyure...
0.500
0.500
1.58
3/4
3/4
3/32
4
0.006
100
CC10-36-4
CC10-36-4
Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Hub with Polyure...
0.250
0.250
2.35
3/4
3/4
3/32
5
0.008
150
CC10-36-6
CC10-36-6
Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Hub with Polyure...
0.375
0.375
2.35
3/4
3/4
3/32
5
0.008
150
CC10-36-8
CC10-36-8
Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Hub with Polyure...
0.500
0.500
2.35
3/4
3/4
3/32
5
0.008
150
CC10-48-4
CC10-48-4
Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Hub with Polyure...
0.250
0.250
3.12
3/4
3/4
3/32
6
0.010
200
CC10-48-6
CC10-48-6
Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Hub with Polyure...
0.375
0.375
3.12
3/4
3/4
3/32
6
0.010
200
CC10-48-8
CC10-48-8
Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Hub with Polyure...
0.500
0.500
3.12
3/4
3/4
3/32
6
0.010
200
CC8-10-4
CC8-10-4
Coupling
Master Inch/Metric Catalo...
Aluminum Hub with Polyure...
0.250
0.250
1.28
1"
1"
1/8
3
0.005
50
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GHNE - Precision Gear Heads - Nema Planetary Gearheads
WMBerg
06.06.2023
HX & WX - Worm Wheel and Helical Gears - 1/8", 3/16" and 1/4" Shafts - Prec...
WMBerg
06.06.2023
3TDP14 - 3-D Pulleys - 4 mm Pitch (.1570 Circular Pitch) - 1/8" Bore
WMBerg
06.06.2023
14EM95S - .1475 Pitch Sprockets - Circular Pitch - 303 Stainless Steel - 1...
WMBerg
06.06.2023
14EM10 - .1475 Pitch Sprockets - Circular Pitch 1/8" Bore
WMBerg
06.06.2023
14LC21 - Chain Sprockets - .1475 Circular Pitch - 3/16" 1/8" Bore
WMBerg
06.06.2023
LMB-SS - Linear Ball Bearings - 1/8" to 1" Shaft Size Stainless Steel
WMBerg
06.06.2023
UJ - Universal Joints - 1/8" to 1/2" Bore - 303 Stainless Steel
WMBerg
06.06.2023
CC5 - Flex-Thane Couplings - 1/8" to 1/2" Bore - Pins: Polyurethane Ends: 2...
WMBerg
06.06.2023
CC4 - Couplings - 1/8" to 1/2" Bore - Molded Polyurethane 303 Stainless Ste...
WMBerg
06.06.2023
CC1 - Neo-Flex Coupling - .1873 to .4998 Bore Temperature Range -65° to -18...
WMBerg
06.06.2023
CC2 - Neo-Flex Coupling - .1873 to .4998 Bore Temperature Range -65° to -18...
WMBerg
06.06.2023
CC3 - Absorbathane Flexible Coupling - 3/16" to 5/8" Bore - Black Polyureth...
WMBerg
06.06.2023
AC24 to AC48 & AP24 to AP48 - Anti-Blacklash Pinions - 24 to 48 Pitch - 1/8...
WMBerg
06.06.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성