CC-150 - Rigid Couplings - One Piece w/Keyway
Essentra Components
Bearings & Power Transmission
Collars & Couplings
Rigid & Flexible Couplings
Rigid Couplings
Rigid Couplings - One Piece w/Keyway
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_d00000000/l2_d04000000/l3_d04010000/l4_d04010400/p040670/cc-150.prj},{NB=CC-153},{PN=CC-153},{AMERSID=1091531},{APACID=-},{EMEAID=-},{BORE1=0.875},{BORE2=0.235},{OD=1.875},{LENGTH=2.875},{SCREWSIZE=1/4-28 x 5/8},{TOPCHAMFERSKETC=0.04688},{BOTTOMCHAMFERSK=0.03125},{HORIZONTALRELIEF=0.06250},{HORIZONTALRELIE=0.68750},{VERTICALRELIEFLE=0.06250},{CBOREDEPTHSKETC=0.25000},{CUTLOCATIONSKET=0.75000},{HEADCUTDIAMETER=0.406},{MINORTHREADSIZE=0.220},{HOLESIZESKETCH3=0.281},{SHORTHOLESPACING=0.813},{LONGHOLESPACING=2.21875},{HEADDIAMETERSKE=0.37500},{HEADHEIGHTSKETC=0.25000},{THREADLENGTHSKE=0.62500},{THREADSIZESKETC=0.24900},{JSKETCH8=0.18750},{TCUTEXTRUDE2=0.12000},{HIDDEN=No}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
BORE1
Bore 1
[인치]
BORE2
Bore 2
[인치]
OD
Outside Diameter
[인치]
LENGTH
Length
[인치]
SCREWSIZE
Screw Size
ⁿ/ₐ
CC-150
CC-150
1091528
-
-
0.500
0.235
1.250
1.875
8-32 x 1/2
CC-151
CC-151
1091529
-
-
0.625
0.235
1.500
2.250
10-32 x 1/2
CC-152
CC-152
1091530
-
-
0.750
0.235
1.750
2.625
1/4-28 x 5/8
CC-153
CC-153
1091531
-
-
0.875
0.235
1.875
2.875
1/4-28 x 5/8
CC-155
CC-155
1091532
-
-
1.125
0.360
2.125
3.250
1/4-28 x 5/8
CC-156
CC-156
1091533
-
-
1.250
0.360
2.250
3.375
1/4-28 x 5/8
CC-157
CC-157
1091534
-
-
1.375
0.360
2.375
3.625
1/4-28 x 5/8
CC-158
CC-158
1091535
-
-
1.500
0.485
2.500
3.750
1/4-28 x 5/8
CC-159
CC-159
1091536
-
-
1.750
0.485
3.000
4.500
5/16-24 x 7/8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성