CBP-SS
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Bearing
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/bearing/cbp_ss_asmtab.prj},{NB=CBP-SS628Z},{CN=CBP-SS628Z},{BN=628},{SD=8},{SDT=+-0.03},{D=24},{DT=0 ~ +0.08},{B=8},{BT=+-0.1},{R=0.3},{ML=31.9},{MR=590},{M=7.1},{W1=2.500},{X=1.700},{Y=2.000},{D1=4.000},{Z=0.000},{PPATH=cbp_ss/cbp_ss_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
BN
Bearing number
ⁿ/ₐ
SD
Inner diameter d
[mm]
SDT
d Tolerance
[mm]
D
Outer diameter D
[mm]
DT
D Tolerance
[mm]
B
Overall width
[mm]
BT
B Tolerance
[mm]
R
Radius
[mm]
ML
Max. Load
[N]
MR
Max. Rotational Frequency
[min^-1]
M
Mass
[g]
CBP-SS694Z
CBP-SS694Z
694
4
+-0.03
11
0 ~ +0.08
4
+-0.1
0.3
5.9
1270
0.9
CBP-SS624Z
CBP-SS624Z
624
4
+-0.03
13
0 ~ +0.08
5
+-0.1
0.3
7.3
1120
1.5
CBP-SS695Z
CBP-SS695Z
695
5
+-0.03
13
0 ~ +0.08
4
+-0.1
0.3
7.3
1060
1.1
CBP-SS605Z
CBP-SS605Z
605
5
+-0.03
14
0 ~ +0.08
5
+-0.1
0.3
9.8
1000
1.6
CBP-SS625Z
CBP-SS625Z
625
5
+-0.03
16
0 ~ +0.08
5
+-0.1
0.3
15.7
910
2.1
CBP-SS696Z
CBP-SS696Z
696
6
+-0.03
15
0 ~ +0.08
5
+-0.1
0.3
12.1
900
1.7
CBP-SS606Z
CBP-SS606Z
606
6
+-0.03
17
0 ~ +0.08
6
+-0.1
0.3
16.7
830
2.6
CBP-SS626Z
CBP-SS626Z
626
6
+-0.03
19
0 ~ +0.08
6
+-0.1
0.3
17.1
760
3.3
CBP-SS698Z
CBP-SS698Z
698
8
+-0.03
19
0 ~ +0.08
6
+-0.1
0.3
14.7
700
3.3
CBP-SS608Z
CBP-SS608Z
608
8
+-0.03
22
0 ~ +0.08
7
+-0.1
0.3
30.4
630
5.2
CBP-SS628Z
CBP-SS628Z
628
8
+-0.03
24
0 ~ +0.08
8
+-0.1
0.3
31.9
590
7.1
CBP-SS6800Z
CBP-SS6800Z
6800
10
+-0.03
19
0 ~ +0.08
5
+-0.1
0.3
16.7
650
2.6
CBP-SS6000Z
CBP-SS6000Z
6000
10
+-0.03
26
0 ~ +0.08
8
+-0.1
0.3
39.2
520
8.1
CBP-SS6200Z
CBP-SS6200Z
6200
10
+-0.03
30
0 ~ +0.08
9
+-0.1
0.3
54.9
460
12
CBP-SS6801Z
CBP-SS6801Z
6801
12
+-0.03
21
0 ~ +0.08
5
+-0.1
0.3
18.6
650
2.9
CBP-SS6001Z
CBP-SS6001Z
6001
12
+-0.03
28
0 ~ +0.08
8
+-0.1
0.3
44.1
470
8.9
CBP-SS6201Z
CBP-SS6201Z
6201
12
+-0.03
32
0 ~ +0.08
10
+-0.1
0.3
63.7
430
15
CBP-SS6002Z
CBP-SS6002Z
6002
15
+-0.03
32
0 ~ +0.10
9
+-0.1
0.3
63.7
400
12
CBP-SS6202Z
CBP-SS6202Z
6202
15
+-0.03
35
0 ~ +0.10
11
+-0.1
0.3
78.4
380
17
CBP-SS6003Z
CBP-SS6003Z
6003
17
+-0.04
35
0 ~ +0.10
10
+-0.1
0.3
73.5
360
15
CBP-SS6203Z
CBP-SS6203Z
6203
17
+-0.04
40
0 ~ +0.10
12
+-0.1
0.3
102.9
330
25
CBP-SS6004Z
CBP-SS6004Z
6004
20
+-0.04
42
0 ~ +0.12
12
+-0.1
0.5
88.2
300
26
CBP-SS6204Z
CBP-SS6204Z
6204
20
+-0.04
47
0 ~ +0.12
14
+-0.1
0.5
127.4
280
39
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성