CBM01 21 - 脚轮·孔顶活动型·中轻载(92~170KG)
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J3-脚轮/脚杯
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j3/cbm01_21_asmtab.prj},{NB=CBM01-D125-P},{CODE=CBM01},{TYPE=kongdinghuodongxing},{MAT=Q235A},{SCXS=-},{HZB=you},{LB=you},{D=125},{LC=P},{H=157},{F=32},{R=100.5},{R1=113},{K=12},{LINK=Webxxx},{M=12},{S=19},{K2=7.5},{K1=10.0},{PPATH=cbm01_21/assem/cbm01_21_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
支架类型
ⁿ/ₐ
MAT
支架材质
ⁿ/ₐ
SUR
支架表面处理
ⁿ/ₐ
SCXS
支架刹车型式
ⁿ/ₐ
HZB
轴承 回转部
ⁿ/ₐ
LB
轮部
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
F
[mm]
R
[mm]
R1
[mm]
K
[mm]
RXZK
容许载荷
[kg]
WEI
参考重量(kg/pcs)
[kg]
CBM01-D63-P
CBM01
孔底活动型
Q235A
镀锌
-
有
有
63
94
32
66.5
102
12
100
0.43
CBM01-D75-P
CBM01
孔底活动型
Q235A
镀锌
-
有
有
75
106
32
72.5
102
12
120
0.48
CBM01-D100-P
CBM01
孔底活动型
Q235A
镀锌
-
有
有
100
131
32
85.0
107
12
140
0.6
CBM01-D125-P
CBM01
孔底活动型
Q235A
镀锌
-
有
有
125
157
32
100.5
113
12
150
0.73
CBM21-D63-P
CBM21
孔底活动型
Q235A
镀锌
五金边刹
有
有
63
94
32
66.5
102
12
100
0.43
CBM21-D75-P
CBM21
孔底活动型
Q235A
镀锌
五金边刹
有
有
75
106
32
72.5
102
12
120
0.48
CBM21-D100-P
CBM21
孔底活动型
Q235A
镀锌
五金边刹
有
有
100
131
32
85.0
107
12
140
0.6
CBM21-D125-P
CBM21
孔底活动型
Q235A
镀锌
五金边刹
有
有
125
157
32
100.5
113
12
150
0.73
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表