CB-MCQI3 - Mounting accessory
MEDAN
Air cylinders
Standard Cylinders
MCQI3-ISO-15552 Standard profile cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{medan/air_cylinders/standard_cylinders/mcqi3/mcqi2_cb.prj},{NB=CB-MCQI3-50},{IDNR=},{MODEL=MCQI3},{TUBE=50},{A=32},{E=M16 x 1.5},{CB=32.0},{CD=12},{CE=60.0},{CL=27},{CM=27},{CR=14.0},{O=46.5},{T=9.0},{X=65},{R=6.000},{R1=4.500},{VER=3},{D=19.000},{R2=12.000},{R3=3.000},{D1=14.000},{J=3.000},{H=40.000},{X1=6.190},{X2=21.340},{ZT=170}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
TUBE
Tube I.D.
[mm]
A
[mm]
E
ⁿ/ₐ
CB
[mm]
CD
[mm]
CE
[mm]
CL
[mm]
CR
[mm]
O
[mm]
T
[mm]
X
[mm]
ZT
[mm]
CB-MCQI3-32
MCQI3
32
22
M10 x 1.25
26.0
10
45.0
22
10.5
32.5
10.0
47
142
CB-MCQI3-40
MCQI3
40
24
M12 x 1.25
28.0
12
52.0
25
12.0
38.0
9.0
53
160
CB-MCQI3-50
MCQI3
50
32
M16 x 1.5
32.0
12
60.0
27
14.0
46.5
9.0
65
170
CB-MCQI3-63
MCQI3
63
32
M16 x 1.5
40.0
16
70.0
32
17.0
56.5
9.0
75
190
CB-MCQI3-80
MCQI3
80
40
M20 x 1.5
50.0
16
90.0
36
17.0
72.0
12.0
95
210
CB-MCQI3-100
MCQI3
100
40
M20 x 1.5
60.0
20
110.0
41
21.0
89.0
11.0
115
230
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Chape arrière femelle
Sopra-Pneumatic
08.03.2021
13##.Ø.STROKE.01A - Basic version
Pneumax
19.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성