Cassette seal system 500 - Rotary seal, shaft sealing element from elastomer and metal material
Trelleborg
Industrial Sealing Systems
Rotary Seals
Cassette seal
System 500
Powered by
CAD모델 선택
{trelleborg_sealing_solutions/industrial_sealing_systems/rotationsdichtungen/kassettendichtungen/500/kd_500_asmtab.prj},{NB=TC5000135-4N063 (0)},{IDNR=},{PARTNO=TC5000135},{D1=135.0},{D2=165},{B=17},{NUT=0},{MC=4N063},{OM1=Stahlblech},{OM2=Federstahl},{S500NBR=x},{S500HNBR=x},{S500FKM=x},{PPATH=kd_500_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
PARTNO
Part-No.
ⁿ/ₐ
D1
Shaft diameter h8
[mm]
D2
Bore diameter H8
[mm]
B
Ring width
[mm]
OM1
Standard metal case
ⁿ/ₐ
OM2
Standard spring
ⁿ/ₐ
TC5000090-4N063
TC5000090
90.0
130
17
Carbon steel
Carbon steel
TC5000100-4N063
TC5000100
100.0
130
17
Carbon steel
Carbon steel
TC5100100-4N063
TC5100100
100.0
140
17
Carbon steel
Carbon steel
TC5000110-4N063
TC5000110
110.0
140
17
Carbon steel
Carbon steel
TC5000111-4N063
TC5000111
111.0
146
17
Carbon steel
Carbon steel
TC5000120-4N063
TC5000120
120.0
160
17
Carbon steel
Carbon steel
TC5000125-4N063
TC5000125
125.0
160
17
Carbon steel
Carbon steel
TC5000128-4N063
TC5000128
128.0
164
17
Carbon steel
Carbon steel
TC5000130-4N063
TC5000130
130.0
160
17
Carbon steel
Carbon steel
TC5100130-4N063
TC5100130
130.0
170
17
Carbon steel
Carbon steel
TC5000135-4N063
TC5000135
135.0
165
17
Carbon steel
Carbon steel
TC5000140-4N063
TC5000140
140.0
170
17
Carbon steel
Carbon steel
TC5000143-4N063
TC5000143
143.3
191
16
Carbon steel
Carbon steel
TC5000145-4N063
TC5000145
145.0
175
17
Carbon steel
Carbon steel
TC5000149-4N063
TC5000149
149.9
176
16
Carbon steel
Carbon steel
TC5000150-4N063
TC5000150
155.0
190
17
Carbon steel
Carbon steel
TC5000155-4N063
TC5000155
158.0
188
17
Carbon steel
Carbon steel
TC5000160-4N063
TC5000160
160.0
196
17
Carbon steel
Carbon steel
TC5000178-4N063
TC5000178
178.0
205
17
Carbon steel
Carbon steel
TC5000187-4N063
TC5000187
187.0
230
17
Carbon steel
Carbon steel
TC5000190-4N063
TC5000190
190.0
230
17
Carbon steel
Carbon steel
TC5000320-4N063
TC5000320
320.0
360
19
Carbon steel
Carbon steel
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성