您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CAPJC,CAPJCK - 联轴器-梅花型联轴器-夹持型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
14-联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/n/lzq_760_1.prj},{NB=CAPJC30-BL-7-7},{CODE=CAPJC},{TYPE=biaozhunkong},{MAT1=lvhejing},{MAT2=juanzhi},{SUR=yangjiyanghuachuli},{ENCL=neiliujiaoluosi},{D=30},{COLOR=BL},{D1=7.00},{ALT1=},{D1Z=7,8,9.25,10,11,12},{D2=7.00},{ALT2=},{L=35},{LL=11},{B=10},{C=1.5},{F=5.5},{G=10.0},{M=M4},{MZ=4.0},{JGNJ=2.5},{RXPJ=1},{MAXSPEED=21000},{GXJ=6.2X10^-6},{ZXZF=+1.0/0},{WEI=50},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1752682982992.html},{LSKZJ=7.50},{QIANF=1.00},{LSKJJ=3.50},{QFWZD=8.80},{PPATH=mpslzq_760_1/mhxlzq_760_1_zp_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
毂 材质
ⁿ/ₐ
MAT2
调整环 材质
ⁿ/ₐ
SUR
毂 表面处理
ⁿ/ₐ
ENCL
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
LL
ℓ
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
M
止动螺丝
[mm]
JGNJ
紧固扭矩(N·m)
ⁿ/ₐ
RXNJ
容许扭矩(N*m)
ⁿ/ₐ
RXPJ
容许偏角
[°]
RXPX
容许偏心
[mm]
NZGD
静态扭转刚度(N*m/rad)
ⁿ/ₐ
MAXSPEED
最高转速(r/min)
ⁿ/ₐ
GXJ
惯性矩(kg*m^2)
ⁿ/ₐ
ZXZF
容许轴向振幅
[mm]
WEI
重量
[g]
CAPJC14-BL-3-3
CAPJC
标准孔
铝合金
聚氨酯
阳极氧化处理
内六角螺丝
14
22
7
6
1.0
3.5
4.0
M2
0.5
0.7
1
0.15
8
45000
1.6X10^-7
+0.6/0
6
CAPJC20-BL-5-5
CAPJC
标准孔
铝合金
聚氨酯
阳极氧化处理
内六角螺丝
20
30
10
8
1.0
5.0
6.5
M2.5
1
1.8
1
0.20
16
31000
1.1X10^-6
+0.8/0
19
CAPJC30-BL-7-7
CAPJC
标准孔
铝合金
聚氨酯
阳极氧化处理
内六角螺丝
30
35
11
10
1.5
5.5
10.0
M4
2.5
4
1
0.20
46
21000
6.2X10^-6
+1.0/0
50
CAPJC40-BL-10-10
CAPJC
标准孔
铝合金
聚氨酯
阳极氧化处理
内六角螺丝
40
66
25
12
2.0
8.5
14.0
M5
4
4.9
1
0.15
380
15000
3.9X10^-5
+1.2/0
160
CAPJCK30-BL-10-10
CAPJCK
带键槽孔(d1·d2)
铝合金
聚氨酯
阳极氧化处理
内六角螺丝
30
35
11
10
1.5
5.5
10.0
M4
2.5
4
1
0.20
46
21000
4.2X10^-6
+1.0/0
50
CAPJCK40-BL-10-10
CAPJCK
带键槽孔(d1·d2)
铝合金
聚氨酯
阳极氧化处理
内六角螺丝
40
66
25
12
2.0
8.5
14.0
M5
4
4.9
1
0.15
380
15000
3.7X10^-5
+1.2/0
160
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CPJC, CPJCK - 联轴器 爪形夹持型·键槽型
Misumi
29.05.2023
SGM7A
Yaskawa
23.05.2022
CAAC,CAAPC - 联轴器-膜片式联轴器(单膜片型、双膜片型)
仕瑞达3D电子目录
08.09.2022
CADW,CADT - 联轴器-膜片式联轴器-夹持型
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
CASWN,CAAWN,CASHN,CAAHN - 联轴器-膜片式联轴器-高刚性(外径65)-两侧免键型
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
FCAN,FCANR,FCGN - 歧管块-液压用/水压用/气压用歧管块-T字孔型
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
CALCS,CALCLKS,CALCRKS,CALCWKS - 联轴器-膜片式联轴器-高扭矩夹持型(双膜片型)
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
CACG,CACGRK,CACGWK - 联轴器-十字形联轴器-高刚性止动螺丝固定型
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
FCIAN - 歧管块-气压用歧管块-横向通孔-纵向通孔
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
FCSN - 歧管块-气压用歧管块-横向通孔-顶孔型一螺纹直径固定型-30方型
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
CACCG,CACCGLK,CACCGRK,CACCGWK - 联轴器-十字形联轴器-高刚性夹持型
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
CADEK,CADEKP - 联轴器-膜片式联轴器-键槽型(单膜片型/双膜片型)
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
CAJS,CAJSLK,CAJSRK,CAJSWK - 联轴器-梅花型联轴器-止动螺丝固定型
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
CAJC,CAJCLK,CAJCRK,CAJCWK - 联轴器-梅花型联轴器-夹持型
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表