Kapazitiv
Ipf Electronic
einbautaster
Powered by
CAD모델 선택
{ipf_electronic/einbautaster/kapazitiv.prj},{NB=KY98C054},{IDNR=KY98C054},{ARDTEEL_POLZAHL=4},{DESCSHORT=Sensor kapazitiv, Drucktaster, M18x1, 22,5mm, 19-29V DC, -30-70°C, Relaiskontakt NO, M8-Steckverbinder 4polig, IP67, Kunststoff anodisiert/eloxiert, LED}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZEIGE
Anzeige
ⁿ/ₐ
ARDTE00_AUFDRUCK
Aufdruck
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
Ausführung der Schaltfunktion
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
Ausführung des elektrischen Anschlusses
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
Ausführung des Schaltausgangs
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BAUFORM
Bauform
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BESCHICHTUNGGEHAEUSE
Beschichtung Gehäuse
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTVERHALTENDESAUSGANGS
Schaltverhalten des Ausgangs
ⁿ/ₐ
ARDTEME_KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
Kurzschlussfest
ⁿ/ₐ
ARDTEME_MONTAGEART
Montageart
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDERAKTIVENFLAECHEDESSENSORS
Werkstoff der aktiven Fläche des Sensors
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHUTZARTIP
Schutzart (IP)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESFRONTRINGS
Werkstoff des Frontrings
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
Verpolungssicher
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
Werkstoff des Gehäuses
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDEMASS
Gewindemaß
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
Bemessungsschaltstrom
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDELAENGE
Gewindelänge
ⁿ/ₐ
ARDTEME_KABELLAENGE
Kabellänge
ⁿ/ₐ
ARDTEME_GEWINDESTEIGUNG
Gewindesteigung
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
Leerlaufstrom
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LOCHDURCHMESSER
Lochdurchmesser
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGEDESSENSORS
Länge des Sensors
ⁿ/ₐ
ARDTEME_MAXIMALESANZUGSMOMENT
Maximales Anzugsmoment
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
Spannungsabfall
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_POLZAHL
Polzahl
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
Betriebsspannung (DC)
ⁿ/ₐ
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
Umgebungstemperatur
ⁿ/ₐ
ISSUE_DATE
Letzte Aktualisierung
ⁿ/ₐ
KY98C054
KY98C054
Sensor kapazitiv, Druckta...
Kapazitive Näherungsschal...
KY98C054
21
LED-Anzeige
Schließer
Steckverbinder M8
Relaiskontakt
rund
anodisiert/eloxiert
Flach
Ja
Kontergewinde
IP67
Metall
Ja
Kunststoff
M18
400mA
10mm
1mm
30mA
22,5mm
1Nm
2,5V
4
19,2 - 28,8
-30 - 70
02.11.2023
KY98E021
KY98E021
Sensor kapazitiv, Druckta...
Kapazitive Näherungsschal...
KY98E021
2
LED-Anzeige
Symbol "Hand"
Schließer
Kabelstecker
PNP
rund
anodisiert/eloxiert
Flach
Ja
Kontergewinde
IP67
Ja
Kunststoff
400mA
0,2m
30mA
59mm
1Nm
3V
4
10 - 30
-30 - 70
02.11.2023
KY180120
KY180120
Sensor kapazitiv, Druckta...
Bei diesem Taster handelt...
KY180120
LED-Anzeige
Schließer
M12-Kabelstecker
PNP
rund
statisch
Flach
Ja
Kontergewinde
Kunststoff PC
IP67
Ja
Edelstahl 1.4305
M18
200mA
14,85mm
0,3m
1mm
50mA
22,5mm
29,35mm
1Nm
5
10 - 35
-40 - 60
02.11.2023
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성