CANKA - wanxiangjieshi jiancao luowenxing dangudingxiaoxing
SRD-FA
SRD-FA
n
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/n/lzq_773_1.prj},{NB=CANKA12},{CODE=CANKA},{MAT=SCM415(shengtanchuihuo)},{SUR=fahei},{ENCL=-},{D=12},{DD=23},{L=52},{LL=26.0},{C=15},{E=7.5},{B=4},{T=1.8},{M=M5},{RX=121000},{ZS=1800},{DZJ=30(*)},{LS=23000},{NJ=46},{PH=140},{GD=0.35},{WEI=110},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603221401.html},{CAOK=2.00},{CAOWZD=11.50},{CAOZJ=14.00},{YCZJ=2.00},{YOUD1=11.60},{YOUD2=8.00},{CAO2WZD=15.00},{CAO2K=13.50},{LJKZJ=6.32},{LSKWZD=7.50},{LSKZJ=5.00},{PPATH=wxjs_773_1/wxjs_773_1_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
daima
ⁿ/ₐ
MAT
caizhi
ⁿ/ₐ
SUR
biaomianchuli
ⁿ/ₐ
ENCL
fujian
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DD
D
[mm]
L
[mm]
LL
ℓ
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
B
b
[mm]
T
t
[mm]
M
chuyaluowen
ⁿ/ₐ
RX
rongxutiaojianbianliang
ⁿ/ₐ
ZS
rongxuzhuansu(r/min)
ⁿ/ₐ
DZJ
rongxudongzuojiao
[°]
LS
jingtailashenpohuaifuzai
[N]
NJ
rongxuniuju(N*m)
ⁿ/ₐ
PH
jingtaipohuainiuju(N*m)
ⁿ/ₐ
GD
GD^2(kg*cm^2)
ⁿ/ₐ
WEI
zhongliang
[g]
CANKA10
CANKA
SCM415(shengtanchuihuo)
fahei
-
10
20
42
21.0
12
6.0
3
1.4
M5
80000
2000
30(*)
13000
27.4
83
0.13
55
CANKA12
CANKA
SCM415(shengtanchuihuo)
fahei
-
12
23
52
26.0
15
7.5
4
1.8
M5
121000
1800
30(*)
23000
46
140
0.35
110
CANKA14
CANKA
SCM415(shengtanchuihuo)
fahei
-
14
25
59
29.5
17
8.5
5
2.3
M6
151000
1600
30(*)
26000
66
200
0.67
155
CANKA16
CANKA
SCM415(shengtanchuihuo)
fahei
-
16
32
74
37.0
22
11.0
5
2.3
M6
200000
1400
30(*)
39000
102
310
1.5
260
CANKA20
CANKA
SCM415(shengtanchuihuo)
fahei
-
20
36
87
43.5
25
12.5
6
2.8
M6
273000
1000
30(*)
52000
175
530
3.6
465
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성