카탈로그: Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
생성됨: 20.3.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
CAMC - Multiple convolution bellow
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Special Products
Bellows
Powered by
CAD모델 선택
{freudenberg/special_products/bellows/v6-mehrfaltenbaelge.prj},{NB=V6-1261 454481(155)},{IDNR=},{ARTIKELNR=454481},{BAUFORM=V6-1261},{VERS=1261},{VERS1=1},{AF=7},{L=155.0},{LH=140.0},{LMAX=155.0},{LMIN=25.0},{MS=1.50},{D1=88.0},{D2=88.0},{DD1=95.0},{DD2=120.0},{WS=50 CR 879},{ARTIKELNRNEW1=454481},{HIDE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
AF
No. of convolutions
ⁿ/ₐ
LH
Productions length
[mm]
LMAX
Length max.
[mm]
LMIN
Length mix.
[mm]
MS
Material thickness
[mm]
D1
Connection diameter
[mm]
D2
Connection diameter
[mm]
DD1
min. inner diameter
[mm]
DD2
max. outer diameter
[mm]
WS
Material
ⁿ/ₐ
V6-12 426317
426317
2
124.0
140.0
100.0
2.00
43.0
85.0
50.0
84.5
42 CR 764
V6-13 438211
438211
13
95.0
150.0
50.0
1.00
16.0
20.0
25.0
40.0
42 CR 764
V6-22 29192
29192
4
82.0
75.0
20.0
1.50
12.0
26.0
23.0
41.0
42 CR 764
V6-52 432593
432593
6
65.0
65.0
30.0
1.50
10.0
25.0
15.0
27.0
42 CR 764
V6-53 435517
435517
6
80.0
120.0
25.0
0.70
36.0
36.0
19.5
36.0
42 CR 764
V6-55 29209
29209
3
30.0
30.0
8.0
0.80
4.5
14.5
7.0
18.0
42 CR 764
V6-59 29213
29213
15
285.0
350.0
65.0
1.50
25.0
43.0
47.0
72.5
42 CR 764
V6-60 428322
428322
5
115.0
170.0
28.0
2.50
39.0
100.0
54.0
128.0
42 CR 764
V6-69 432599
432599
7
160.0
185.0
32.0
1.50
24.0
70.0
55.0
95.0
42 CR 764
V6-72 434088
434088
6
137.5
165.0
22.0
1.50
38.7
58.0
65.0
96.0
42 CR 764
V6-75 439195
439195
5
120.0
135.0
18.0
1.50
18.0
55.0
49.0
82.0
42 CR 764
V6-76 433980
433980
3
58.0
40.0
10.0
1.00
17.0
30.0
24.0
34.0
42 CR 764
V6-79 431867
431867
5
154.0
195.0
18.0
1.50
26.0
42.0
55.0
92.0
42 CR 764
V6-91 456482
456482
2
85.0
65.0
36.0
3.00
50.0
102.0
50.0
125.0
50 CR 879
V6-92 434425
434425
6
135.0
130.0
30.0
2.50
40.0
130.0
54.0
159.0
42 CR 764
V6-93 440343
440343
12
272.0
350.0
50.0
1.50
75.0
75.0
75.0
108.0
42 CR 764
V6-95 438519
438519
6
150.0
180.0
30.0
1.50
22.0
55.0
50.0
83.0
50 CR 879
V6-99 434092
434092
3
120.0
105.0
18.0
1.50
61.0
61.0
60.0
95.0
42 CR 764
V6-99 434091
434091
3
120.0
105.0
18.0
1.50
61.0
61.0
60.0
95.0
45 NBR 670
V6-106 430857
430857
7
134.0
160.0
32.0
1.50
27.0
49.0
50.0
90.0
42 CR 764
V6-106 430856
430856
7
134.0
160.0
32.0
1.50
27.0
49.0
50.0
90.0
45 NBR 670
V6-111 434031
434031
2
60.0
45.0
15.0
1.50
11.0
54.0
21.0
50.0
42 CR 764
V6-117 29288
29288
19
295.0
325.0
75.0
1.50
35.0
121.0
37.0
56.0
42 CR 764
V6-126 435526
435526
8
75.0
95.0
28.0
1.00
6.0
15.0
12.5
24.0
42 CR 764
V6-127 432585
432585
3
23.0
30.0
8.0
1.00
26.0
26.0
38.0
48.0
42 CR 764
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성