您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CALK,CALLKK,CALRKK,CALWKK,CASK,CASRKK,CASWKK - 联轴器-膜片式联轴器-高扭矩·止动螺丝固定型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
14-联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/n/lzq_743.prj},{NB=CALWKK25-6-6},{CODE=CALWKK},{TYPE=shuangmopian·daijiancaokong(d1·d2)},{MAT1=lvhejing},{MAT2=buxiugang},{SUR=wudianjiedunie},{ENCL=zhidongluosi},{D=25},{D1=6},{ALT1=},{LDC=0.0},{RDC=0.0},{ALT2=},{D2=6},{D2Z3='','shezhi RDC'},{ALT3=},{ALT4=},{D3=10.4},{D3WB=10.40},{L=30.2},{LL=9.0},{F=4.0},{M=M4},{MZ=4.0},{JGNJ=1.7},{RXNJ=2.2},{RXPJ=2.5},{RXPX=0.2},{JTNZGD=440},{MAXS=19000},{GXJ=2.2X10^-6},{ZXZF=±0.4},{WEI=27},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1442927166736.html},{ZJH=1.20},{DWZD=20},{DONGZJ=3.00},{ZJWZD=5.20},{ZJWZD2=7.05},{XC=1.00},{XIAOZJ=3.000},{CAOZJ=4.200},{ZJH2=1.200},{PPATH=mpslzq_743/mpslzq_743_zp_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
主体 材质
ⁿ/ₐ
MAT2
膜片 材质
ⁿ/ₐ
SUR
主体表面处理
ⁿ/ₐ
ENCL
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
KLH
KLH(左轴)
ⁿ/ₐ
KRH
KRH(右轴)
ⁿ/ₐ
D3
d3
[mm]
L
[mm]
LL
ℓ
[mm]
F
[mm]
M
止动螺丝
[mm]
JGNJ
紧固扭矩(N*m)
ⁿ/ₐ
RXNJ
容许扭矩(N*m)
ⁿ/ₐ
RXPJ
容许偏角
[°]
RXPX
容许偏心
[mm]
JTNZGD
静态扭转刚度(N*m/rad)
ⁿ/ₐ
MAXS
最高转速(r/min)
ⁿ/ₐ
GXJ
惯性矩(kg*m^2)
ⁿ/ₐ
ZXZF
容许轴向振幅
[mm]
WEI
重量
[g]
CALK16-4-4
CALK
双膜片·标准孔
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
16
0
0
6.8
23.2
7.0
3.0
M3
0.7
0.6
2.5
0.2
130
23000
2.4X10^-7
±0.3
9
CALK20-4-4
CALK
双膜片·标准孔
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
20
0
0
8.1
26.0
7.5
3.7
M3
0.7
1
2.5
0.2
220
22000
7.2X10^-7
±0.3
14
CALK25-5-5
CALK
双膜片·标准孔
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
25
0
0
10.4
30.2
9.0
4.0
M4
1.7
2.2
2.5
0.2
440
19000
2.2X10^-6
±0.4
27
CALK32-6-6
CALK
双膜片·标准孔
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
32
0
0
15
41.0
12.4
6.0
M4
1.7
3.8
2.5
0.2
960
15000
6.0X10^-6
±0.4
60
CALK40-8-8
CALK
双膜片·标准孔
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
40
0
0
19.5
47.0
15.5
7.8
M5
4
6.8
2.5
0.3
1900
10000
1.7X10^-5
±0.5
104
CALK50-14-14
CALK
双膜片·标准孔
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
50
0
0
25
53.0
18.0
9.0
M6
7
11
2.5
0.3
2250
8000
4.6X10^-5
±0.5
210
CALLKK16-6-6
CALLKK
双膜片·带键槽孔(d1)
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
16
0
0
6.8
23.2
7.0
3.0
M3
0.7
0.6
2.5
0.2
130
23000
2.4X10^-7
±0.3
9
CALLKK20-6-6
CALLKK
双膜片·带键槽孔(d1)
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
20
0
0
8.1
26.0
7.5
3.7
M3
0.7
1
2.5
0.2
220
22000
7.2X10^-7
±0.3
14
CALLKK25-6-6
CALLKK
双膜片·带键槽孔(d1)
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
25
0
0
10.4
30.2
9.0
4.0
M4
1.7
2.2
2.5
0.2
440
19000
2.2X10^-6
±0.4
27
CALLKK32-6-6
CALLKK
双膜片·带键槽孔(d1)
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
32
0
0
15
41.0
12.4
6.0
M4
1.7
3.8
2.5
0.2
960
15000
6.0X10^-6
±0.4
60
CALLKK40-8-8
CALLKK
双膜片·带键槽孔(d1)
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
40
0
0
19.5
47.0
15.5
7.8
M5
4
6.8
2.5
0.3
1900
10000
1.7X10^-5
±0.5
104
CALLKK50-14-14
CALLKK
双膜片·带键槽孔(d1)
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
50
0
0
25
53.0
18.0
9.0
M6
7
11
2.5
0.3
2250
8000
4.6X10^-5
±0.5
210
CALRKK16-6-6
CALRKK
双膜片·带键槽孔(d2)
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
16
0
0
6.8
23.2
7.0
3.0
M3
0.7
0.6
2.5
0.2
130
23000
2.4X10^-7
±0.3
9
CALRKK20-6-6
CALRKK
双膜片·带键槽孔(d2)
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
20
0
0
8.1
26.0
7.5
3.7
M3
0.7
1
2.5
0.2
220
22000
7.2X10^-7
±0.3
14
CALRKK25-6-6
CALRKK
双膜片·带键槽孔(d2)
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
25
0
0
10.4
30.2
9.0
4.0
M4
1.7
2.2
2.5
0.2
440
19000
2.2X10^-6
±0.4
27
CALRKK32-6-6
CALRKK
双膜片·带键槽孔(d2)
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
32
0
0
15
41.0
12.4
6.0
M4
1.7
3.8
2.5
0.2
960
15000
6.0X10^-6
±0.4
60
CALRKK40-8-8
CALRKK
双膜片·带键槽孔(d2)
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
40
0
0
19.5
47.0
15.5
7.8
M5
4
6.8
2.5
0.3
1900
10000
1.7X10^-5
±0.5
104
CALRKK50-14-14
CALRKK
双膜片·带键槽孔(d2)
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
50
0
0
25
53.0
18.0
9.0
M6
7
11
2.5
0.3
2250
8000
4.6X10^-5
±0.5
210
CALWKK16-6-6
CALWKK
双膜片·带键槽孔(d1·d2)
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
16
0
0
6.8
23.2
7.0
3.0
M3
0.7
0.6
2.5
0.2
130
23000
2.4X10^-7
±0.3
9
CALWKK20-6-6
CALWKK
双膜片·带键槽孔(d1·d2)
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
20
0
0
8.1
26.0
7.5
3.7
M3
0.7
1
2.5
0.2
220
22000
7.2X10^-7
±0.3
14
CALWKK25-6-6
CALWKK
双膜片·带键槽孔(d1·d2)
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
25
0
0
10.4
30.2
9.0
4.0
M4
1.7
2.2
2.5
0.2
440
19000
2.2X10^-6
±0.4
27
CALWKK32-6-6
CALWKK
双膜片·带键槽孔(d1·d2)
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
32
0
0
15
41.0
12.4
6.0
M4
1.7
3.8
2.5
0.2
960
15000
6.0X10^-6
±0.4
60
CALWKK40-8-8
CALWKK
双膜片·带键槽孔(d1·d2)
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
40
0
0
19.5
47.0
15.5
7.8
M5
4
6.8
2.5
0.3
1900
10000
1.7X10^-5
±0.5
104
CALWKK50-14-14
CALWKK
双膜片·带键槽孔(d1·d2)
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
50
0
0
25
53.0
18.0
9.0
M6
7
11
2.5
0.3
2250
8000
4.6X10^-5
±0.5
210
CASK16-4-4
CASK
单膜片·标准孔
铝合金
不锈钢
无电解镀镍
止动螺丝
16
0
0
-
16.5
7.0
3.0
M3
0.7
0.6
1
0.05
160
23000
2.0X10^-7
±0.1
7
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CALG,CALLKG,CALRKG,CALWKG,CASG,CASRKG,CASWKG - 联轴器-膜片式联轴器-标准扭矩·止动螺丝固型
仕瑞达3D电子目录
11.05.2022
23012 - 带可移除夹紧套筒的弹性体波纹管联轴器,不锈钢制
norelem
26.06.2024
23012 - 带可移除夹紧套筒的弹性体波纹管联轴器,铝制
norelem
26.06.2024
Non-interchangeable, Assembled set - MAG6
IKO (NIPPON THOMPSON CO.,LTD)
11.11.2020
Shaft coupling - GS
Neff Gewindetriebe
18.03.2024
Type BC - Block Shaft Couplings
OEP Couplings
03.10.2013
CPAS - 螺纹沟槽式联轴器-夹持型
上隆SAMLO
08.06.2022
CALCS,CALCLKS,CALCRKS,CALCWKS - 联轴器-膜片式联轴器-高扭矩夹持型(双膜片型)
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
CASX,CACX - 联轴器-沟槽式联轴器-超高精密铝合金
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
CADD,CADS - 联轴器-膜片式联轴器-夹持型
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
CASCG,CASCRKG,CASCWKG - 联轴器-膜片式联轴器-标准扭矩 夹持型-单膜片型
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
MCGSC, MCGSCRK, MCGSCWK - 联轴器 膜片式标准扭矩夹持型 单膜片型
Misumi
11.05.2022
GSASL - 沟槽式联轴器 -止动螺丝固定型 标准型-
Misumi
28.09.2022
GN 2246 - Beam couplings with clamping hub, Bore code B, without keyway
Elesa+Ganter
21.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表