CADC,CADPC - 联轴器-膜片式联轴器-夹持型(单膜片型、双膜片型)
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
14-联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/n/lzq_739.prj},{NB=CADC82-20-20},{CODE=CADC},{TYPE=danmopianxing},{MAT1=lvhejin},{MAT2=buxiugang},{SUR=yangjiyanghuachuli},{ENCL=neiliujiaoluoshuan},{NO=82},{D1=20},{D1WB=20,22,24,25,28,30},{D2=20},{D=82},{L=68},{D3=56.0},{W=8},{L1=30},{M=M8},{MZ=8},{NJNJ=25},{EDNJ=80},{ZDNJ=160},{MAXS=6000},{GXJ=565X10^-6},{GC=8600},{JXPC=1},{ZXPC=±0.15},{WEI=587},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1435108323344.html},{L10=10.000},{LSKWZD=65.000},{LSKZJ=13.000},{FWZD=11.200},{LSKWZD2=19.000},{LSKJJC=3.500},{PPATH=mpslzq_739_1/mpslzq_739-zp_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
主体 材质
ⁿ/ₐ
MAT2
膜片 材质
ⁿ/ₐ
SUR
主体表面处理
ⁿ/ₐ
ENCL
附件
ⁿ/ₐ
NO
NO.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
D3
d3
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
M
[mm]
NJNJ
拧紧扭矩
[N·m]
EDNJ
额定扭矩(N*m)
ⁿ/ₐ
ZDNJ
最大扭矩(N*m)
ⁿ/ₐ
MAXS
最高转速(r/min)
ⁿ/ₐ
GXJ
惯性力矩(kg*m^2)
ⁿ/ₐ
GC
静态扭转刚性(N*m/rad)
[mm]
JXPC
角向偏差
[°]
ZXPC
轴向偏差
[mm]
WEI
重量
[g]
CADC34-6-6
CADC
单膜片型
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角螺栓
34
34
27
21.6
3
12
M3
1.5
2.8
5.6
6000
3.8X10^-6
1500
1
±0.15
30
CADC44-10-10
CADC
单膜片型
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角螺栓
44
44
34
29.6
4
15
M4
3.4
8.7
17.4
6000
14.5X10^-6
3000
1
±0.15
70
CADC56-14-14
CADC
单膜片型
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角螺栓
56
56
45
38.0
5
20
M5
7.0
25
50
6000
48.5X10^-6
4200
1
±0.15
174
CADC68-15-15
CADC
单膜片型
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角螺栓
68
68
54
46.0
6
24
M6
14
55
110
6000
126X10^-6
6500
1
±0.15
275
CADC82-20-20
CADC
单膜片型
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角螺栓
82
82
68
56.0
8
30
M8
25
80
160
6000
565X10^-6
8600
1
±0.15
587
CADPC34-6-6
CADPC
双膜片型
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角螺栓
34
34
37
21.6
3
12
M3
1.5
2.8
5.6
6000
6.5X10^-6
1300
0.02
±0.3
39
CADPC44-10-10
CADPC
双膜片型
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角螺栓
44
44
47
29.6
4
15
M4
3.4
8.7
17.4
6000
25.4X10^-6
2800
0.02
±0.3
86
CADPC56-14-14
CADPC
双膜片型
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角螺栓
56
56
61
38.0
5
20
M5
7.0
25
50
6000
82.5X10^-6
4000
0.02
±0.3
236
CADPC68-15-15
CADPC
双膜片型
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角螺栓
68
68
74
46.0
6
24
M6
14
55
110
6000
225X10^-6
6200
0.02
±0.3
340
CADPC82-20-20
CADPC
双膜片型
铝合金
不锈钢
阳极氧化处理
内六角螺栓
82
82
98
56.0
8
30
M8
25
80
160
6000
985X10^-6
8300
0.02
±0.3
751
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表