CAA110 - 外螺纹型等高螺栓 标准型
远东卓越FA
FA工厂自动化零件
螺丝螺帽
Powered by
CAD模型選擇
{ydfa/fa_factory_automation_parts/screw_nut/caa110.prj},{NB=CAA110-D5.5-L10},{CODE=CAA110},{MATERIAL=SCM435},{D=5.5},{L=10},{F=7.0},{A=9.0},{B=3.0},{C=2.2},{E=4.0},{M=4.0},{P=0.70},{T=6.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
M
[mm]
P
[mm]
T
[mm]
CAA110-D4-L10
CAA110-D4-L10
CAA110
SCM435
4.0
5.0
6.5
2.5
1.6
3.0
2.5
0.45
4.5
CAA110-D4.5-L10
CAA110-D4.5-L10
CAA110
SCM435
4.5
6.0
7.0
2.5
1.6
3.0
3.0
0.50
5.0
CAA110-D5-L10
CAA110-D5-L10
CAA110
SCM435
5.0
6.0
8.0
2.5
1.6
3.5
3.0
0.50
5.5
CAA110-D5.5-L10
CAA110-D5.5-L10
CAA110
SCM435
5.5
7.0
9.0
3.0
2.2
4.0
4.0
0.70
6.0
CAA110-D6-L10
CAA110-D6-L10
CAA110
SCM435
6.0
7.0
9.0
3.0
2.0
4.0
4.0
0.70
6.5
CAA110-D6.5-L10
CAA110-D6.5-L10
CAA110
SCM435
6.5
9.0
10.0
4.0
2.5
5.0
5.0
0.80
7.0
CAA110-D8-L10
CAA110-D8-L10
CAA110
SCM435
8.0
9.0
13.0
5.0
3.0
6.0
6.0
1.00
8.7
CAA110-D10-L10
CAA110-D10-L10
CAA110
SCM435
10.0
12.0
16.0
6.0
4.0
8.0
8.0
1.25
10.8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表