CA87 - Seat bearing, single bearing rectangular block type, with retaining ring type
HEFA
17-bearing-bearing_pedestal
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/ca87_asmtab.prj},{NB=CA87GN-6201ZZ-h20},{SC=CA87GN},{MT1=Steel},{MT2=S45C},{MT3=SUS304},{ST=Non electrolytic nickel plating},{BM=6201},{SEALS=ZZ},{H=20},{H1=20,25},{D=12},{DH7=32},{TOL1=+0.025~0},{DH=26},{B=10},{L=64},{L1=52},{V=16},{D1=9.5},{D2=5.3},{NA=},{INFOTEXT=website},{DD2=33.700},{T=1.350},{PPATH=ca87/assemblies/ca87_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
MT1
material(bearing)
ⁿ/ₐ
MT2
material(bearing seat)
ⁿ/ₐ
MT3
material(RING)
ⁿ/ₐ
ST
surface treatment(bearing seat)
ⁿ/ₐ
BM
Bearing Model
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DH7
[mm]
TOL1
DH7 tolerance
[mm]
DH
dh
[mm]
B
[mm]
HH
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
V
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
CA87GF-608ZZ-h15
CA87GF-608ZZ-h15
CA87GF
Steel
S45C
Spring steel
turn black
608
8
22
+0.021~0
18
7
29.800
53
41
12
9.5
5.3
CA87GF-628ZZ-h15
CA87GF-628ZZ-h15
CA87GF
Steel
S45C
Spring steel
turn black
628
8
24
+0.021~0
20
8
30.800
56
44
15
9.5
5.3
CA87GF-6900ZZ-h20
CA87GF-6900ZZ-h20
CA87GF
Steel
S45C
Spring steel
turn black
6900
10
22
+0.021~0
19
6
34.800
53
41
12
9.5
5.3
CA87GF-6000ZZ-h20
CA87GF-6000ZZ-h20
CA87GF
Steel
S45C
Spring steel
turn black
6000
10
26
+0.021~0
22
8
36.800
58
46
15
9.5
5.3
CA87GF-6200ZZ-h20
CA87GF-6200ZZ-h20
CA87GF
Steel
S45C
Spring steel
turn black
6200
10
30
+0.021~0
24
9
38.800
62
50
15
9.5
5.3
CA87GF-6901ZZ-h20
CA87GF-6901ZZ-h20
CA87GF
Steel
S45C
Spring steel
turn black
6901
12
24
+0.021~0
21
6
35.800
56
44
12
9.5
5.3
CA87GF-6001ZZ-h20
CA87GF-6001ZZ-h20
CA87GF
Steel
S45C
Spring steel
turn black
6001
12
28
+0.021~0
24
8
37.800
60
48
15
9.5
5.3
CA87GF-6201ZZ-h20
CA87GF-6201ZZ-h20
CA87GF
Steel
S45C
Spring steel
turn black
6201
12
32
+0.025~0
26
10
39.800
64
52
16
9.5
5.3
CA87GF-6902ZZ-h20
CA87GF-6902ZZ-h20
CA87GF
Steel
S45C
Spring steel
turn black
6902
15
28
+0.021~0
25
7
37.800
60
48
12
9.5
5.3
CA87GF-6002ZZ-h20
CA87GF-6002ZZ-h20
CA87GF
Steel
S45C
Spring steel
turn black
6002
15
32
+0.025~0
28
9
39.800
68
54
15
11.0
6.3
CA87GF-6202ZZ-h20
CA87GF-6202ZZ-h20
CA87GF
Steel
S45C
Spring steel
turn black
6202
15
35
+0.025~0
29
11
41.800
72
58
16
11.0
6.3
CA87GF-6903ZZ-h25
CA87GF-6903ZZ-h25
CA87GF
Steel
S45C
Spring steel
turn black
6903
17
30
+0.021~0
27
7
43.800
64
52
13
11.0
6.3
CA87GF-6003ZZ-h20
CA87GF-6003ZZ-h20
CA87GF
Steel
S45C
Spring steel
turn black
6003
17
35
+0.025~0
31
10
41.800
70
56
16
11.0
6.3
CA87GF-6203ZZ-h25
CA87GF-6203ZZ-h25
CA87GF
Steel
S45C
Spring steel
turn black
6203
17
40
+0.025~0
34
12
48.800
76
62
19
11.0
6.3
CA87GF-6904ZZ-h25
CA87GF-6904ZZ-h25
CA87GF
Steel
S45C
Spring steel
turn black
6904
20
37
+0.025~0
34
9
47.800
73
59
15
11.0
6.3
CA87GF-6004ZZ-h25
CA87GF-6004ZZ-h25
CA87GF
Steel
S45C
Spring steel
turn black
6004
20
42
+0.025~0
36
12
49.800
82
66
19
14.0
8.8
CA87GF-6204ZZ-h30
CA87GF-6204ZZ-h30
CA87GF
Steel
S45C
Spring steel
turn black
6204
20
47
+0.025~0
40
14
57.800
88
72
19
14.0
8.8
CA87GN-608ZZ-h15
CA87GN-608ZZ-h15
CA87GN
Steel
S45C
SUS304
Non electrolytic nickel p...
608
8
22
+0.021~0
18
7
29.800
53
41
12
9.5
5.3
CA87GN-628ZZ-h15
CA87GN-628ZZ-h15
CA87GN
Steel
S45C
SUS304
Non electrolytic nickel p...
628
8
24
+0.021~0
20
8
30.800
56
44
15
9.5
5.3
CA87GN-6900ZZ-h20
CA87GN-6900ZZ-h20
CA87GN
Steel
S45C
SUS304
Non electrolytic nickel p...
6900
10
22
+0.021~0
19
6
34.800
53
41
12
9.5
5.3
CA87GN-6000ZZ-h20
CA87GN-6000ZZ-h20
CA87GN
Steel
S45C
SUS304
Non electrolytic nickel p...
6000
10
26
+0.021~0
22
8
36.800
58
46
15
9.5
5.3
CA87GN-6200ZZ-h20
CA87GN-6200ZZ-h20
CA87GN
Steel
S45C
SUS304
Non electrolytic nickel p...
6200
10
30
+0.021~0
24
9
38.800
62
50
15
9.5
5.3
CA87GN-6901ZZ-h20
CA87GN-6901ZZ-h20
CA87GN
Steel
S45C
SUS304
Non electrolytic nickel p...
6901
12
24
+0.021~0
21
6
35.800
56
44
12
9.5
5.3
CA87GN-6001ZZ-h20
CA87GN-6001ZZ-h20
CA87GN
Steel
S45C
SUS304
Non electrolytic nickel p...
6001
12
28
+0.021~0
24
8
37.800
60
48
15
9.5
5.3
CA87GN-6201ZZ-h20
CA87GN-6201ZZ-h20
CA87GN
Steel
S45C
SUS304
Non electrolytic nickel p...
6201
12
32
+0.025~0
26
10
39.800
64
52
16
9.5
5.3
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성