CA87 - 带座轴承·单轴承矩形块型·带挡圈
HEFA
17-轴承/轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/ca87_asmtab.prj},{NB=CA87GN-6201ZZ-h20},{SC=CA87GN},{MT1=Steel},{MT2=S45C},{MT3=SUS304},{ST=Non electrolytic nickel plating},{BM=6201},{SEALS=ZZ},{H=20},{H1=20,25},{D=12},{DH7=32},{TOL1=+0.025~0},{DH=26},{B=10},{L=64},{L1=52},{V=16},{D1=9.5},{D2=5.3},{NA=},{INFOTEXT=website},{DD2=33.700},{T=1.350},{PPATH=ca87/assemblies/ca87_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
MT1
材质(轴承)
ⁿ/ₐ
MT2
材质(轴承座)
ⁿ/ₐ
MT3
材质(挡圈)
ⁿ/ₐ
ST
表面处理(轴承座)
ⁿ/ₐ
BM
轴承型号
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DH7
[mm]
TOL1
DH7公差
[mm]
DH
dh
[mm]
B
[mm]
HH
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
V
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
CA87GF-608ZZ-h15
CA87GF-608ZZ-h15
CA87GF
钢
S45C
弹簧钢
发黑
608
8
22
+0.021~0
18
7
29.800
53
41
12
9.5
5.3
CA87GF-628ZZ-h15
CA87GF-628ZZ-h15
CA87GF
钢
S45C
弹簧钢
发黑
628
8
24
+0.021~0
20
8
30.800
56
44
15
9.5
5.3
CA87GF-6900ZZ-h20
CA87GF-6900ZZ-h20
CA87GF
钢
S45C
弹簧钢
发黑
6900
10
22
+0.021~0
19
6
34.800
53
41
12
9.5
5.3
CA87GF-6000ZZ-h20
CA87GF-6000ZZ-h20
CA87GF
钢
S45C
弹簧钢
发黑
6000
10
26
+0.021~0
22
8
36.800
58
46
15
9.5
5.3
CA87GF-6200ZZ-h20
CA87GF-6200ZZ-h20
CA87GF
钢
S45C
弹簧钢
发黑
6200
10
30
+0.021~0
24
9
38.800
62
50
15
9.5
5.3
CA87GF-6901ZZ-h20
CA87GF-6901ZZ-h20
CA87GF
钢
S45C
弹簧钢
发黑
6901
12
24
+0.021~0
21
6
35.800
56
44
12
9.5
5.3
CA87GF-6001ZZ-h20
CA87GF-6001ZZ-h20
CA87GF
钢
S45C
弹簧钢
发黑
6001
12
28
+0.021~0
24
8
37.800
60
48
15
9.5
5.3
CA87GF-6201ZZ-h20
CA87GF-6201ZZ-h20
CA87GF
钢
S45C
弹簧钢
发黑
6201
12
32
+0.025~0
26
10
39.800
64
52
16
9.5
5.3
CA87GF-6902ZZ-h20
CA87GF-6902ZZ-h20
CA87GF
钢
S45C
弹簧钢
发黑
6902
15
28
+0.021~0
25
7
37.800
60
48
12
9.5
5.3
CA87GF-6002ZZ-h20
CA87GF-6002ZZ-h20
CA87GF
钢
S45C
弹簧钢
发黑
6002
15
32
+0.025~0
28
9
39.800
68
54
15
11.0
6.3
CA87GF-6202ZZ-h20
CA87GF-6202ZZ-h20
CA87GF
钢
S45C
弹簧钢
发黑
6202
15
35
+0.025~0
29
11
41.800
72
58
16
11.0
6.3
CA87GF-6903ZZ-h25
CA87GF-6903ZZ-h25
CA87GF
钢
S45C
弹簧钢
发黑
6903
17
30
+0.021~0
27
7
43.800
64
52
13
11.0
6.3
CA87GF-6003ZZ-h20
CA87GF-6003ZZ-h20
CA87GF
钢
S45C
弹簧钢
发黑
6003
17
35
+0.025~0
31
10
41.800
70
56
16
11.0
6.3
CA87GF-6203ZZ-h25
CA87GF-6203ZZ-h25
CA87GF
钢
S45C
弹簧钢
发黑
6203
17
40
+0.025~0
34
12
48.800
76
62
19
11.0
6.3
CA87GF-6904ZZ-h25
CA87GF-6904ZZ-h25
CA87GF
钢
S45C
弹簧钢
发黑
6904
20
37
+0.025~0
34
9
47.800
73
59
15
11.0
6.3
CA87GF-6004ZZ-h25
CA87GF-6004ZZ-h25
CA87GF
钢
S45C
弹簧钢
发黑
6004
20
42
+0.025~0
36
12
49.800
82
66
19
14.0
8.8
CA87GF-6204ZZ-h30
CA87GF-6204ZZ-h30
CA87GF
钢
S45C
弹簧钢
发黑
6204
20
47
+0.025~0
40
14
57.800
88
72
19
14.0
8.8
CA87GN-608ZZ-h15
CA87GN-608ZZ-h15
CA87GN
钢
S45C
SUS304
无电解镀镍
608
8
22
+0.021~0
18
7
29.800
53
41
12
9.5
5.3
CA87GN-628ZZ-h15
CA87GN-628ZZ-h15
CA87GN
钢
S45C
SUS304
无电解镀镍
628
8
24
+0.021~0
20
8
30.800
56
44
15
9.5
5.3
CA87GN-6900ZZ-h20
CA87GN-6900ZZ-h20
CA87GN
钢
S45C
SUS304
无电解镀镍
6900
10
22
+0.021~0
19
6
34.800
53
41
12
9.5
5.3
CA87GN-6000ZZ-h20
CA87GN-6000ZZ-h20
CA87GN
钢
S45C
SUS304
无电解镀镍
6000
10
26
+0.021~0
22
8
36.800
58
46
15
9.5
5.3
CA87GN-6200ZZ-h20
CA87GN-6200ZZ-h20
CA87GN
钢
S45C
SUS304
无电解镀镍
6200
10
30
+0.021~0
24
9
38.800
62
50
15
9.5
5.3
CA87GN-6901ZZ-h20
CA87GN-6901ZZ-h20
CA87GN
钢
S45C
SUS304
无电解镀镍
6901
12
24
+0.021~0
21
6
35.800
56
44
12
9.5
5.3
CA87GN-6001ZZ-h20
CA87GN-6001ZZ-h20
CA87GN
钢
S45C
SUS304
无电解镀镍
6001
12
28
+0.021~0
24
8
37.800
60
48
15
9.5
5.3
CA87GN-6201ZZ-h20
CA87GN-6201ZZ-h20
CA87GN
钢
S45C
SUS304
无电解镀镍
6201
12
32
+0.025~0
26
10
39.800
64
52
16
9.5
5.3
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表