카탈로그: CARCANO
생성됨: 03.08.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CARCANO
C6XSH - STAINLESS STEEL DEE SHACKLES
CARCANO
GRADE 60 STAINLESS STEEL ACCESSORIES
Crickets
C6XSH
Powered by
CAD모델 선택
{carcano/accessori_inox_grado_60/grilli/c6xsh/c6xsh_asmtab.prj},{NB=C6XSH020},{CODE=C6XSH020},{INFO=Catalogue},{A=32},{B=64},{C=32},{D=17},{E=16},{F=60},{M=M18},{MX=18},{WEIGHT=0.520},{WLL=2000},{PPATH=c6xsh_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
M
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
WLL
W.L.L.
[kg]
C6XSH005
C6XSH005
18
34
18
9
8
33
M10
0.070
500
C6XSH012
C6XSH012
25
49
25
13
12
40
M14
0.220
1250
C6XSH020
C6XSH020
32
64
32
17
16
60
M18
0.520
2000
C6XSH032
C6XSH032
41
79
47
21
19
78
M22
0.800
3200
C6XSH050
C6XSH050
56
106
60
29
25
109
M30
2.200
5000
C6XSH130
C6XSH130
76
144
75
38
34
152
M39
7.000
13000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성