카탈로그: IMS UNIVERSAL Fastening elements
생성됨: 22.10.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMS UNIVERSAL Fastening elements
C13.02 - Lock washer stainless steel A4
IMS UNIVERSAL Fastening elements
C - Fixing of bolts and screws, shafts and linkages
C13 Lock washer
Powered by
CAD모델 선택
{ims_verbindungstechnik/c/c13_keilsicherungsscheibe/c13_02.prj},{NB=IMS 57007141EKEILSICHERUNGSSCHEIBE M8 EDELSTAHL (1.4401)*},{CNSORDERNO=57007141E},{V=3},{ARTCODE=KEILSICHERUNGSSCHEIBE M8 EDELSTAHL (1.4401)*},{D=M8},{A=8.30},{B=16.00},{C=3.00},{CNSMASSEXACT=2.80},{CNSMATNO=EDELSTAHL 1.4401},{CNSOBFL=BL},{CNSORDERNOOLD=5707141E}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
ARTCODE
Artikel code
ⁿ/ₐ
D
Thread
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
CNSMASSEXACT
Net weight
[g]
CNSMATNO
Material number
ⁿ/ₐ
CNSOBFL
Surface
ⁿ/ₐ
IMS 57007141C / KEILSICHE...
57007141C
COTTER LOCK WASHER M5 STA...
M5
5.20
10.20
2.00
1.00
STAINLESS STEEL 1.4401
BL
IMS 57007141D / KEILSICHE...
57007141D
COTTER LOCK WASHER M6 STA...
M6
6.70
12.60
2.60
1.80
STAINLESS STEEL 1.4401
BL
IMS 57007141E / KEILSICHE...
57007141E
COTTER LOCK WASHER M8 STA...
M8
8.30
16.00
3.00
2.80
STAINLESS STEEL 1.4401
BL
IMS 57007141F / KEILSICHE...
57007141F
COTTER LOCK WASHER M10 ST...
M10
10.40
17.90
3.40
3.90
STAINLESS STEEL 1.4401
BL
IMS 57007141G / KEILSICHE...
57007141G
COTTER LOCK WASHER M12 ST...
M12
13.00
23.80
3.50
8.00
STAINLESS STEEL 1.4401
BL
IMS 57007141I / KEILSICHE...
57007141I
COTTER LOCK WASHER M16 ST...
M16
16.50
31.70
3.40
14.40
STAINLESS STEEL 1.4401
BL
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성