카탈로그: IMS UNIVERSAL Fastening elements
생성됨: 22.10.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMS UNIVERSAL Fastening elements
C08.02 - Cage nut
IMS UNIVERSAL Fastening elements
C - Fixing of bolts and screws, shafts and linkages
C08 Cage nut
Powered by
CAD모델 선택
{ims_verbindungstechnik/c/c08_kafigmutter/c08_02.prj},{NB=IMS 170005180KAFIGMUTTER M8 1,4 - 1,7 MM PHO(1.4)},{V=2},{CNSORDERNO=170005180},{ARTCODE=KAFIGMUTTER M8 1,4 - 1,7 MM PHO},{D=M8},{BD=1.40},{BDX=[1.40:1.70]},{A=16.50},{B=17.50},{C=10.00},{E=0.70},{D1=26.80},{S=0.70},{CNSMASSEXACT=9.20},{CNSMATNO=FEDERSTAHL CK 67 },{CNSOBFL=PHO },{CNSORDERNOOLD=17005180}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
ARTCODE
Artikel code
ⁿ/ₐ
D
Thread
ⁿ/ₐ
BDX
Thickness
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D1
[mm]
S
[mm]
CNSMASSEXACT
Net weight
[g]
CNSMATNO
Material code
ⁿ/ₐ
CNSOBFL
Surface
ⁿ/ₐ
IMS 170005180 / KAFIGMUTT...
170005180
KAFIGMUTTER M8 1,4 - 1,7 ...
M8
[1.40:1.70]
16.50
17.50
10.00
26.80
0.70
9.20
SPRING STEEL CK 67
PHO
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성