카탈로그: IMS UNIVERSAL Fastening elements
생성됨: 22.10.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMS UNIVERSAL Fastening elements
C06.03 Form 1 - Grommet open
IMS UNIVERSAL Fastening elements
C - Fixing of bolts and screws, shafts and linkages
C06 Grommet
Powered by
CAD모델 선택
{ims_verbindungstechnik/c/c06_tulle/c06_03_form_1.prj},{NB=IMS 340111420GROMMET TPEE GREY(8.80.7)},{V=4},{CNSORDERNO=340111420},{FORM=c06_03_form1.jpg},{ARTCODE=TULLE TPEE GRAU},{BL=8.80},{BLX=[8.80:9.10]},{BD=0.70},{BDX=[0.70:1.00]},{A=13.00},{B=1.00},{C=10.50},{D=9.30},{E=0.90},{CNSMASSEXACT=0.29},{CNSMATNO=Kunstoff},{CNSMAT=TPE-E 47},{FARBE=G},{CNSORDERNOOLD=34111420}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
ARTCODE
Article code
ⁿ/ₐ
BLX
Hole size
[mm]
BDX
Thickness
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
CNSMASSEXACT
Net weight
[g]
CNSMATNO
Material number
ⁿ/ₐ
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
FARBE
Color
ⁿ/ₐ
IMS 340052600 / GROMMET P...
340052600
GROMMET PA 66 BLACK
[6.80:7.00]
[0.80:1.00]
10.50
1.50
9.50
7.00
3.00
0.17
Plastic
PA 66
S
IMS 340023120 / GROMMET P...
340023120
GROMMET PA 623 WHITE
[8.70:8.80]
[0.90:1.20]
17.00
2.50
13.00
8.50
4.50
0.66
Plastic
PA 623
W
IMS 340012570 / GROMMET U...
340012570
GROMMET UP GREY
[8.80:9.10]
[0.70:1.00]
13.00
0.50
11.40
9.30
1.20
0.29
Plastic
UP
G
IMS 340065430 / GROMMET T...
340065430
GROMMET TPE-E 47 GREY
[8.80:9.10]
[0.70:1.00]
13.00
1.00
10.50
9.30
0.90
0.27
Plastic
TPE-E 47
G
IMS 340111420 / GROMMET T...
340111420
GROMMET TPEE GREY
[8.80:9.10]
[0.70:1.00]
13.00
1.00
10.50
9.30
0.90
0.29
Plastic
TPE-E 47
G
IMS 340023750 / GROMMET P...
340023750
GROMMET PA 6 NATURAL
[8.90:9.10]
[0.80:1.00]
18.00
1.00
13.00
9.00
4.50
0.49
Plastic
PA 6
N
IMS 340023790 / GROMMET P...
340023790
GROMMET PBT HI 460 WHITE
[8.90:9.10]
[0.80:1.10]
11.50
1.30
12.70
8.90
4.50
0.33
Plastic
PBT HI 460
N
IMS 340022410 / GROMMET P...
340022410
GROMMET PA 6 RED
[8.90:9.10]
[0.80:1.20]
11.50
1.00
13.00
9.00
4.50
0.23
Plastic
PA 6
R
IMS 340024990 / GROMMET P...
340024990
GROMMET PBT HI 460 BLACK
[9.00:9.20]
1.25
11.50
1.30
13.00
8.90
4.50
0.33
Plastic
PBT HI 460
S
IMS 340013090 / GROMMET U...
340013090
GROMMET UP GREY
[9.10:9.30]
[0.70:1.00]
13.00
1.00
10.50
9.30
1.20
0.29
Plastic
UP
G
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성