카탈로그: IMS UNIVERSAL Fastening elements
생성됨: 22.10.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMS UNIVERSAL Fastening elements
C01.04 Form 1 - PRESTOLE CAGE NUT
IMS UNIVERSAL Fastening elements
C - Fixing of bolts and screws, shafts and linkages
C01 Speed nut
Powered by
CAD모델 선택
{ims_verbindungstechnik/c/c01_blechmutter/c01_04.prj},{NB=IMS 580009310PRESTOLE CAGE NUT ST. 3,9 MM MKB 2.1 SILVER(0.75)},{CNSORDERNO=580009310},{ARTCODE=PRESTOLE KAEFIGMUTTER ST. 3,9 MM MKB 2.1 SI},{FORM=c01_04_1.jpg},{D=3.90},{BL=7.00 x 7.00},{BD=0.75},{BDX=[0.75:1.25]},{C=6.00},{S=0.50},{CNSMASSEXACT=0.51},{CNSMAT=CK 67},{CNSMATNO=FEDERSTAHL CK 67},{XX=3},{MAT=CK 67},{CNSOBFL=MKB SI},{YY=1},{CNSORDERNOOLD=58009310}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
ARTCODE
Article code
ⁿ/ₐ
D
Diameter for screw
[mm]
BL
Hole size
ⁿ/ₐ
BDX
Thickness
[mm]
C
[mm]
S
[mm]
CNSMASSEXACT
Net weight
[g]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
CNSMATNO
Material code
ⁿ/ₐ
CNSOBFL
Surface
ⁿ/ₐ
IMS 580001960 / PRESTOLE ...
580001960
PRESTOLE CAGE NUT ST. 4,2...
4.20
9.00 x 9.00
[0.75:1.00]
6.90
0.50
0.94
CK 67
SPRING STEEL CK 67
VZ FL PASS
IMS 580008530 / PRESTOLE ...
580008530
PRESTOLE CAGE NUT ST. 4,2...
4.20
7.00 x 9.00
[0.8:1.5]
5.60
0.50
0.65
CK 67
SPRING STEEL CK 67
VZ FL PASS
IMS 580009310 / PRESTOLE ...
580009310
PRESTOLE CAGE NUT ST. 3,9...
3.90
7.00 x 7.00
[0.75:1.25]
6.00
0.50
0.51
CK 67
SPRING STEEL CK 67
MKB SI
IMS 580022340 / PRESTOLE ...
580022340
PRESTOLE CAGE NUT FOR UND...
4.80
11.00 x 14.00
[0.75:2.0]
7.00
0.70
2.16
CK 67
SPRING STEEL CK 67
MKB SI
IMS 58002234A / PRESTOLE ...
58002234A
PRESTOLE CAGE NUT ST. 4,8...
4.80
11.00 x 14.00
[0.75:2.0]
7.00
0.70
2.16
CK 67
SPRING STEEL CK 67
VZ FL
IMS 580022990 / PRESTOLE ...
580022990
PRESTOLE CAGE NUT ST. 4,2...
4.20
7.00 x 9.00
[0.75:1]
6.40
0.55
0.68
CK 67
SPRING STEEL CK 67
VZ FL PASS
IMS 580044330 / PRESTOLE ...
580044330
PRESTOLE CAGE NUT ST. 4,2...
4.20
9.00 x 9.00
[1.5:2.0]
6.00
0.40
0.75
CK 67
SPRING STEEL CK 67
VZ FL PASS
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성