C-SCSBNAW - Economy Shaft Collars - Slit
Misumi
誘명꽣
셋트 칼라
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/03_set_collars/c_scsbnaw_asmtab.prj},{NB=C-SCSBNAW12-16},{TYPE=C-SCSBNAW},{D=12},{DSS=16},{BB=10},{B=11.5},{D1=30},{M=M4},{DD=4.5},{H=7.5},{X=10.0},{Y=5},{W=1.5},{C=0.5},{WL=2.3},{L=12},{PPATH=c_scsbnaw/c_scsbnaw_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DSS
Ds
[mm]
BB
b
[mm]
B
[mm]
D1
[mm]
M
M 일반나사
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
H
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
W
(W)
[mm]
C
[mm]
C-SCSBNAW6-9
C-SCSBNAW6-9
6
9
8
9.0
20
M3
3.4
6.0
6.0
4
1.0
0.5
C-SCSBNAW8-11
C-SCSBNAW8-11
8
11
10
11.5
25
M4
4.5
7.5
7.0
5
1.5
0.5
C-SCSBNAW10-14
C-SCSBNAW10-14
10
14
10
11.5
30
M4
4.5
7.5
9.0
5
1.5
0.5
C-SCSBNAW12-16
C-SCSBNAW12-16
12
16
10
11.5
30
M4
4.5
7.5
10.0
5
1.5
0.5
C-SCSBNAW15-18
C-SCSBNAW15-18
15
18
10
11.5
34
M4
4.5
7.5
11.5
6
1.5
0.5
C-SCSBNAW20-24
C-SCSBNAW20-24
20
24
12
14.0
40
M5
5.5
9.0
14.0
7
1.5
0.5
C-SCSBNAW25-29
C-SCSBNAW25-29
25
29
12
14.0
45
M5
5.5
9.0
17.0
10
1.5
0.5
C-SCSBNAW30-35
C-SCSBNAW30-35
30
35
15
17.5
55
M6
6.6
12.0
20.0
10
2.0
1.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성