C-CTIS - 캐스터 중(重)하중 바퀴재질 - 우레탄
Misumi
誘명꽣
캐스터/조정패드
European standard product
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/42_casters_leveling_pads/42_cn/c_ctis_asmtab.prj},{NB=C-CTIS100-U},{TYPE=C-CTIS},{D=100},{H=142},{A=114},{C=100},{F1=92.1},{F2=76.2},{G1=76.2},{G2=66.6},{DD=11},{B=50},{E=32},{RR=97.0},{T=6.000},{W1=61.000},{W2=49.800},{W3=66.300},{W4=78.000},{W5=84.000},{W6=89.200},{H1=73.800},{H2=5.500},{H4=1.100},{H5=12.800},{R1=19.500},{R2=9.000},{M=10.000},{WW1=4.000},{WW2=8.700},{WW4=4.000},{HH1=2.000},{HH2=3.500},{HH3=2.000},{HH4=1.000},{RR1=2.000},{H6=6.900},{WS1=20.000},{WS2=13.800},{WS3=12.200},{WS4=59.500},{HS1=12.100},{HS2=17.600},{HS4=47.500},{HS5=8.000},{RS2=5.000},{RS3=10.000},{DEG1=12.300},{DEG2=7.500},{DEG3=10.600},{TS=3.000},{X=12.500},{Y=19.500},{W7=9.000},{H7=18.300},{W8=10.000},{H8=3.000},{R8=3.000},{PPATH=c_ctis/c_ctis_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
E
[mm]
RR
r
[mm]
C-CTIS100-U
C-CTIS100-U
100
142
32
97.0
C-CTIS125-U
C-CTIS125-U
125
165
36
100.5
C-CTIS150-U
C-CTIS150-U
150
190
41
116.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성