피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
English
BXL-N - Safty Brakes, 2-80Nm, DC24V-171V, d1= 11-37mm
Miki Pulley Group
Safty Brakes
BXL-N Model
Powered by
CAD모델 선택
{miki_pulley/safty20brakes/bxl-n20model/bxl-n.prj},{NB=BXL-16-10N 99V 28DIN 40Nm},{PREVIEW=../../_pool_/a7/be/bxl-nmodel.png},{FIRMA=Miki Pulley Group},{ARTNR=BXL-16-10N 99V 28DIN 40Nm},{D=165},{D1=28},{RT=40},{L=63,1},{RPM=1800},{TM=73,5 x 10-5},{KG=6,3},{KWTL=NEW JIS (H9) (JIS B 1301)},{V=DC99},{W=42},{HRC=F (155°C)},{HRL=No},{ROHS=Yes},{REACH=Yes},{HSC=8505 2000},{PDF=Open PDF},{DEFAULTSORTATTR=20235},{PDFTOOPEN=https://www.mikipulley.de/wp-content/uploads/2020/12/BXL_N_datasheet.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
FIRMA
ⁿ/ₐ
ARTNR
Partnumber
ⁿ/ₐ
D
outer diameter
[mm]
D1
bore diameter d1
[mm]
RT
rated torque
[Nm]
L
Length
[mm]
RPM
Max RPM
[mm^-1]
TM
moment of inertia
[kg*m^2]
KG
Weight
[kg]
KWTL
keyway tolerance classification d1
ⁿ/ₐ
V
Voltage
[V]
W
Wattage
[W]
HRC
Heat resitance class
ⁿ/ₐ
HRL
Handrelease lever
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
REACH
ⁿ/ₐ
HSC
HS-Code
ⁿ/ₐ
BXL-08-10N 24V 11DIN 2Nm
Miki Pulley Group
BXL-08-10N 24V 11DIN 2Nm
94
11
2
45,7
3600
6,3 x 10-5
1,4
NEW JIS (H9) (JIS B 1301)
DC24
19
F (155°C)
No
Yes
Yes
8505 2000
BXL-10-10N 24V 18DIN 8Nm
Miki Pulley Group
BXL-10-10N 24V 18DIN 8Nm
124
18
8
48,7
3600
13,8 x 10-5
2,7
NEW JIS (H9) (JIS B 1301)
DC24
28
F (155°C)
No
Yes
Yes
8505 2000
BXL-12-10N 24V 24DIN 22Nm
Miki Pulley Group
BXL-12-10N 24V 24DIN 22Nm
150
24
22
57,1
3600
33,8 x 10-5
4,7
NEW JIS (H9) (JIS B 1301)
DC24
35
F (155°C)
No
Yes
Yes
8505 2000
BXL-16-10N 24V 28DIN 40Nm
Miki Pulley Group
BXL-16-10N 24V 28DIN 40Nm
165
28
40
63,1
1800
73,5 x 10-5
6,3
NEW JIS (H9) (JIS B 1301)
DC24
42
F (155°C)
No
Yes
Yes
8505 2000
BXL-08-10N 24V 14DIN 4Nm
Miki Pulley Group
BXL-08-10N 24V 14DIN 4Nm
94
14
4
45,7
3600
6,3 x 10-5
1,4
NEW JIS (H9) (JIS B 1301)
DC24
19
F (155°C)
No
Yes
Yes
8505 2000
BXL-10-10N 24V 20DIN 15Nm
Miki Pulley Group
BXL-10-10N 24V 20DIN 15Nm
124
20
15
48,7
3600
13,8 x 10-5
2,7
NEW JIS (H9) (JIS B 1301)
DC24
28
F (155°C)
No
Yes
Yes
8505 2000
BXL-12-10N 24V 24DIN 30Nm
Miki Pulley Group
BXL-12-10N 24V 24DIN 30Nm
150
24
30
57,1
3600
33,8 x 10-5
4,7
NEW JIS (H9) (JIS B 1301)
DC24
35
F (155°C)
No
Yes
Yes
8505 2000
BXL-16-10N 24V 37DIN 60Nm
Miki Pulley Group
BXL-16-10N 24V 37DIN 60Nm
165
37
60
68,1
1800
74,6 x 10-5
6,7
NEW JIS (H9) (JIS B 1301)
DC24
55
F (155°C)
No
Yes
Yes
8505 2000
BXL-16-10N 24V 37DIN 80Nm
Miki Pulley Group
BXL-16-10N 24V 37DIN 80Nm
165
37
80
68,1
1800
74,6 x 10-5
6,7
NEW JIS (H9) (JIS B 1301)
DC24
55
F (155°C)
No
Yes
Yes
8505 2000
BXL-08-10N 99V 11DIN 2Nm
Miki Pulley Group
BXL-08-10N 99V 11DIN 2Nm
94
11
2
45,7
3600
6,3 x 10-5
1,4
NEW JIS (H9) (JIS B 1301)
DC99
19
F (155°C)
No
Yes
Yes
8505 2000
BXL-10-10N 99V 18DIN 8Nm
Miki Pulley Group
BXL-10-10N 99V 18DIN 8Nm
124
18
8
48,7
3600
13,8 x 10-5
2,7
NEW JIS (H9) (JIS B 1301)
DC99
28
F (155°C)
No
Yes
Yes
8505 2000
BXL-12-10N 99V 24DIN 22Nm
Miki Pulley Group
BXL-12-10N 99V 24DIN 22Nm
150
24
22
57,1
3600
33,8 x 10-5
4,7
NEW JIS (H9) (JIS B 1301)
DC99
35
F (155°C)
No
Yes
Yes
8505 2000
BXL-16-10N 99V 28DIN 40Nm
Miki Pulley Group
BXL-16-10N 99V 28DIN 40Nm
165
28
40
63,1
1800
73,5 x 10-5
6,3
NEW JIS (H9) (JIS B 1301)
DC99
42
F (155°C)
No
Yes
Yes
8505 2000
BXL-08-10N 99V 14DIN 4Nm
Miki Pulley Group
BXL-08-10N 99V 14DIN 4Nm
94
14
4
45,7
3600
6,3 x 10-5
1,4
NEW JIS (H9) (JIS B 1301)
DC99
19
F (155°C)
No
Yes
Yes
8505 2000
BXL-10-10N 99V 20DIN 15Nm
Miki Pulley Group
BXL-10-10N 99V 20DIN 15Nm
124
20
15
48,7
3600
13,8 x 10-5
2,7
NEW JIS (H9) (JIS B 1301)
DC99
28
F (155°C)
No
Yes
Yes
8505 2000
BXL-12-10N 99V 24DIN 30Nm
Miki Pulley Group
BXL-12-10N 99V 24DIN 30Nm
150
24
30
57,1
3600
33,8 x 10-5
4,7
NEW JIS (H9) (JIS B 1301)
DC99
35
F (155°C)
No
Yes
Yes
8505 2000
BXL-16-10N 99V 37DIN 60Nm
Miki Pulley Group
BXL-16-10N 99V 37DIN 60Nm
165
37
60
68,1
1800
74,6 x 10-5
6,7
NEW JIS (H9) (JIS B 1301)
DC99
55
F (155°C)
No
Yes
Yes
8505 2000
BXL-16-10N 99V 37DIN 80Nm
Miki Pulley Group
BXL-16-10N 99V 37DIN 80Nm
165
37
80
68,1
1800
74,6 x 10-5
6,7
NEW JIS (H9) (JIS B 1301)
DC99
55
F (155°C)
No
Yes
Yes
8505 2000
BXL-08-10N 171V 11DIN 2Nm
Miki Pulley Group
BXL-08-10N 171V 11DIN 2Nm
94
11
2
45,7
3600
6,3 x 10-5
1,4
NEW JIS (H9) (JIS B 1301)
DC171
19
F (155°C)
No
Yes
Yes
8505 2000
BXL-10-10N 171V 18DIN 8Nm
Miki Pulley Group
BXL-10-10N 171V 18DIN 8Nm
124
18
8
48,7
3600
13,8 x 10-5
2,7
NEW JIS (H9) (JIS B 1301)
DC171
28
F (155°C)
No
Yes
Yes
8505 2000
BXL-12-10N 171V 24DIN 22N...
Miki Pulley Group
BXL-12-10N 171V 24DIN 22N...
150
24
22
57,1
3600
33,8 x 10-5
4,7
NEW JIS (H9) (JIS B 1301)
DC171
35
F (155°C)
No
Yes
Yes
8505 2000
BXL-16-10N 171V 28DIN 40N...
Miki Pulley Group
BXL-16-10N 171V 28DIN 40N...
165
28
40
63,1
1800
73,5 x 10-5
6,3
NEW JIS (H9) (JIS B 1301)
DC171
42
F (155°C)
No
Yes
Yes
8505 2000
BXL-08-10N 171V 14DIN 4Nm
Miki Pulley Group
BXL-08-10N 171V 14DIN 4Nm
94
14
4
45,7
3600
6,3 x 10-5
1,4
NEW JIS (H9) (JIS B 1301)
DC171
19
F (155°C)
No
Yes
Yes
8505 2000
BXL-10-10N 171V 20DIN 15N...
Miki Pulley Group
BXL-10-10N 171V 20DIN 15N...
124
20
15
48,7
3600
13,8 x 10-5
2,7
NEW JIS (H9) (JIS B 1301)
DC171
28
F (155°C)
No
Yes
Yes
8505 2000
BXL-12-10N 171V 24DIN 30N...
Miki Pulley Group
BXL-12-10N 171V 24DIN 30N...
150
24
30
57,1
3600
33,8 x 10-5
4,7
NEW JIS (H9) (JIS B 1301)
DC171
35
F (155°C)
No
Yes
Yes
8505 2000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BXH - Safty Brakes, 4-44Nm, DC24V-90V, d1= 11-28mm
Miki Pulley Group
30.10.2023
BXW - Safty Brakes, 0,12-5,2Nm, DC12V-180V, d1= 5-16mm
Miki Pulley Group
30.10.2023
3-20 - Direct Acting Brake
WMBerg
06.06.2023
BXL - Safty Brakes, 2-22Nm, DC24V-90V, d1= 11-28mm
Miki Pulley Group
30.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성