피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Eaton's CAD
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Eaton's CAD
Busbar adapter [EC001531]
Eaton's CAD
Industrial control, drives, automation and sensors
Motor protection and overload relays
23408
Powered by
CAD모델 선택
{eaton_cad/23126/23144/23408/23979.prj},{NB=198261},{PLID=198261},{NETTO_WEIGHT=0.05400},{EF008250=16},{EF006536=2},{EF003702=2},{EF003703=18},{EF003704=0},{EF002638=60},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=85369095},{PREVIEW=../../../_pool_/76/cd/bf/23979_preview_50.png},{MANUTYPEDESC=MSFAMCB-16A/L3},{DESCSHORT=Adapter, 16 A, Pole 1/L3, For use with FAZ},{DESCLONG=Adaptor, range: accessories, busbar adaptor, approved in accordance with UL 508, can be used for: FAZ miniature circuit breaker, 16 A, 1 pole, connection to L3 rated operating voltage: Ue= 690 V, rated operational current: Ie= 16 A, cable cross-section: AWG 14, (2.5 mm²), adaptor width: 18 mm, adaptor length: 160 mm, mounting rail: 1},{INTNO=4015081957651}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PLID
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
NETTO_WEIGHT
Netto weight
[kg]
ECLASS_13_0
ⁿ/ₐ
ETIM_9_0
ⁿ/ₐ
EF003700
Mounting rail armament
ⁿ/ₐ
EF003961
Type of electric connection
ⁿ/ₐ
EF008250
Rated current In
[A]
EF006536
Min. busbar thickness
[mm]
EF003702
Max. busbar thickness
[mm]
EF003703
Width of the adapter
[mm]
EF003704
Rail width
[mm]
EF002638
Busbar distance
[mm]
199471
199471
MSFA0-32-PI
Adapter, 32 A, Pole 3, Fo...
Adapter, Product range: A...
4015081978779
0.12400
Busbar adapter (low-volta...
Busbar adapter [EC001531]
1 mounting rail
3 conductors AWG 10
32
2
2
45
24
60
191095
191095
MSFA0-32
Adapter, 32 A, Pole 3, Fo...
Adapter, Product range: A...
4015081915934
0.10600
Busbar adapter (low-volta...
Busbar adapter [EC001531]
1 mounting rail
3 conductors AWG 10
32
2
2
45
24
60
191094
191094
MSFA0-16
Adapter, 16 A, Pole 3, Fo...
Adapter, Product range: A...
4015081915927
0.07400
Busbar adapter (low-volta...
Busbar adapter [EC001531]
1 mounting rail
3 conductors AWG 12
16
2
2
45
24
60
198266
198266
MSFANZM1-125A
Adapter, 125 A, Pole 3, F...
Adaptor, range: accessori...
4015081957736
0.52500
Busbar adapter (low-volta...
Busbar adapter [EC001531]
None
Laminated copper rail
125
2
2
90
24
60
198261
198261
MSFAMCB-16A/L3
Adapter, 16 A, Pole 1/L3,...
Adaptor, range: accessori...
4015081957651
0.05400
Busbar adapter (low-volta...
Busbar adapter [EC001531]
1 mounting rail
Round conductor
16
2
2
18
0
60
198262
198262
MSFAMCB-63A/L1
Adapter, 63 A, Pole 1/L1,...
Adaptor, range: accessori...
4015081957668
0.06000
Busbar adapter (low-volta...
Busbar adapter [EC001531]
1 mounting rail
Round conductor
63
2
2
18
0
60
198260
198260
MSFAMCB-16A/L2
Adapter, 16 A, Pole 1/L2,...
Adaptor, range: accessori...
4015081957644
0.05200
Busbar adapter (low-volta...
Busbar adapter [EC001531]
1 mounting rail
Round conductor
16
2
2
18
0
60
198259
198259
MSFAMCB-16A/L1
Adapter, 16 A, Pole 1/L1,...
Adaptor, range: accessori...
4015081957637
0.05000
Busbar adapter (low-volta...
Busbar adapter [EC001531]
1 mounting rail
Round conductor
16
2
2
18
0
60
198263
198263
MSFAMCB-63A/L2
Adapter, 63 A, Pole 1/L2,...
Adaptor, range: accessori...
4015081957675
0.06600
Busbar adapter (low-volta...
Busbar adapter [EC001531]
1 mounting rail
Round conductor
63
2
2
18
0
60
198264
198264
MSFAMCB-63A/L3
Adapter, 63 A, Pole 1/L3,...
Adaptor, range: accessori...
4015081957682
0.07300
Busbar adapter (low-volta...
Busbar adapter [EC001531]
1 mounting rail
Round conductor
63
2
2
18
0
60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성