目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
btr11
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
轴承/关节轴承
BTR11_21 圆锥滚子轴承-标准型
Powered by
CAD模型選擇
{vipdo/fagongchangzidonghua/zhoucheng/btr/btr11.prj},{NB=BTR11-30203},{CODE=BTR11},{ZCLB=3},{HZDM=X},{ZCJD=ZCJD1},{CZ1=GCr15},{CZ2=SUJ2},{XH=30203}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
LX1
类型
ⁿ/ₐ
ZCLB
轴承类别代码
ⁿ/ₐ
HZDM
后置代码
ⁿ/ₐ
ZCJD
轴承精度
ⁿ/ₐ
CZ1
轴承国标材质
ⁿ/ₐ
CZ2
轴承相当材质
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
T
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
NMIN
n(min)
[mm]
RAMIN
ra(min)
[mm]
CR
动载荷KN
[mm]
COR
静载荷KN
[mm]
ZRH
脂润滑极限转速
[r/min]
YRH
油润滑极限转速
[r/min]
A
作用点a
[mm]
DAMAX
da(max)
[mm]
DBMAX
db(max)
[mm]
DAMAX1
Da(max)
[mm]
DAMIN
Da(min)
[mm]
DBMIN
Db(min)
[mm]
CAMIN
Ca(min)
[mm]
CBMIN
Cb(min)
[mm]
RAMAX
ra(max)
[mm]
RBMAX
rb(max)
[mm]
WEIGHT
参考重量
[kg]
BTR11-30203
经济型
3
X(外形尺寸符合国家标准)
GB/T 307.1 6级
GCr15
SUJ2
17
40
13.25
12
11.0
1.0
1.0
20.9
22.2
9000
13000
10
23
23
34
34
37
2
2.0
1.0
1.0
0.0795
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表