BT AD
KEMMLER
JISB6339
Shell mill holder
40
Quernut-Aufsteckdorn BT 40-16-40 MAS
Powered by
CAD模型選擇
{kemmler/jisb6339/shell20mill20holder/40/quernut-aufsteckdorn20bt2040-16-4020mas/bt20ad.prj},{NB=405.11.16},{PREVIEW=405.11.16_1.png},{IDNR=405.11.16},{PRODDES=Quernut-Aufsteckdorn BT 40-16-40 JIS B 6339 (MAS 403 BT) AD ohne Kühlkanalbohrungen an der Stirnseite},{NSM=ISO/TS 13399 | DIN 4000-89},{STDNO___STDLET=JISB6339},{BD1=38},{DF=63},{LPR=40},{OAL=105.4},{CCTMS=SKG},{CCFMS=51},{THSZMS=M16},{DMM=40},{CCTWS=FDA},{THSZWS=M8},{CZCWS=0160},{TCDCON=h6},{WT=1.1},{BLQ=6.3},{RPMX=15000},{COMPC=KEMMLER},{EAN=4250001007829},{TARIC=84669360}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
IDNR
identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
PRODDES
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
STDNO___STDLET
Normnummer und Formbuchstabe
ⁿ/ₐ
BD1
Körperdurchmesser 1
[mm]
DF
Bunddurchmesser
[mm]
LPR
Kraglänge
[mm]
OAL
Gesamtlänge
[mm]
CCTMS
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
CCFMS
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
THSZMS
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
DMM
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
CCTWS
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ⁿ/ₐ
THSZWS
Aufnahmegewindenenngröße, werkstückseitig
ⁿ/ₐ
CZCWS
Aufnahmegröße, werkstückseitig
ⁿ/ₐ
TCDCON
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
WT
Masse (Gewicht)
[kg]
BLQ
Auswuchtgüte
ⁿ/ₐ
RPMX
Drehzahl, max.
ⁿ/ₐ
COMPC
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nummer
ⁿ/ₐ
TARIC
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
405.11.16
405.11.16
Quernut-Aufsteckdorn BT 4...
ISO/TS 13399 | DIN 4000-8...
JISB6339
38
63
40
105.4
SKG
51
M16
40
FDA
M8
0160
h6
1.1
6.3
15000
KEMMLER
4250001007829
84669360
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表