피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: VIPDO
생성됨: 18.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VIPDO
BSN01
VIPDO
fagongchangzidonghua
daizuozhoucheng
bsn01
Powered by
CAD모델 선택
{vipdo/fagongchangzidonghua/daizuozhoucheng/bsn01/bsn01.prj},{NB=BSN01-609},{CODE=BSN01},{CZ1=CZ11},{CZ2=GCr15},{GG=609},{ZJ=40},{D=100},{B=255},{BB=70},{G=28},{F=44},{A=70},{L=95},{H=127},{E=210},{DD2=67.0},{DD3=75.5},{FF=5},{UU=18},{V=24},{S=M16},{TT=M12},{TTX=12},{ZZL=4.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
LX1
ⁿ/ₐ
CZ1
ⁿ/ₐ
CZ2
ⁿ/ₐ
GG
gg
ⁿ/ₐ
ZJ
zj
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
BB
b
[mm]
G
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
E
[mm]
DD2
d2
[mm]
DD3
d3
[mm]
FF
f
[mm]
UU
u
[mm]
V
[mm]
S
[mm]
TT
t
[mm]
TTX
ⁿ/ₐ
ZZL
zzl
ⁿ/ₐ
BSN01-505
AA
CZ11
GCr15
505
20
52
165
46
19
25
40
67
73
130
31.5
39.5
5
15
20
M12
M8
8
1.4
BSN01-605
AA
CZ11
GCr15
605
20
62
185
52
22
32
50
77
88
150
36.5
44.5
5
15
20
M12
M8
8
1.9
BSN01-506
AA
CZ11
GCr15
506
25
62
185
52
22
32
50
77
88
150
36.5
44.5
5
15
20
M12
M8
8
1.9
BSN01-606
AA
CZ11
GCr15
606
25
72
185
52
22
34
50
82
93
150
46.5
54.5
5
15
20
M12
M10
10
2.0
BSN01-507
AA
CZ11
GCr15
507
30
72
185
52
22
34
50
82
93
150
46.5
54.5
5
15
20
M12
M10
10
2.0
BSN01-607
AA
CZ11
GCr15
607
30
80
205
60
25
39
60
85
107
170
51.5
59.5
5
15
20
M12
M10
10
2.7
BSN01-508
AA
CZ11
GCr15
508
35
80
205
60
25
39
60
85
107
170
51.5
59.5
5
15
20
M12
M10
10
2.7
BSN01-608
AA
CZ11
GCr15
608
35
90
205
60
25
41
60
90
112
170
62.0
70.5
5
15
20
M12
M10
10
2.9
BSN01-509
AA
CZ11
GCr15
509
40
85
205
60
25
30
60
85
109
170
56.5
64.5
5
15
20
M12
M10
10
2.8
BSN01-609
AA
CZ11
GCr15
609
40
100
255
70
28
44
70
95
127
210
67.0
75.5
5
18
24
M16
M12
12
4.5
BSN01-510
AA
CZ11
GCr15
510
45
90
205
60
25
41
60
90
112
170
62.0
70.5
5
15
20
M12
M10
10
2.9
BSN01-610
AA
CZ11
GCr15
610
45
110
255
70
30
48
70
105
133
210
72.0
80.5
5
18
24
M16
M12
12
5.0
BSN01-511
AA
CZ11
GCr15
511
50
100
255
70
28
44
70
95
127
210
67.0
75.5
5
18
24
M16
M12
12
4.5
BSN01-611
AA
CZ11
GCr15
611
50
120
275
80
30
51
80
110
148
230
77.0
85.5
5
18
24
M16
M12
12
6.3
BSN01-512
AA
CZ11
GCr15
512
55
110
255
70
30
48
70
105
133
210
72.0
80.5
5
18
24
M16
M12
12
5.0
BSN01-612
AA
CZ11
GCr15
612
55
130
280
80
30
56
80
115
154
230
87.0
95.5
5
18
24
M16
M12
12
6.6
BSN01-513
AA
CZ11
GCr15
513
60
120
275
80
30
51
80
110
148
230
77.0
85.5
5
18
24
M16
M12
12
6.3
BSN01-613
AA
CZ11
GCr15
613
60
140
315
90
32
58
95
120
175
260
92.5
101.0
5
22
28
M20
M16
16
9.4
BSN01-515
AA
CZ11
GCr15
515
65
130
280
80
30
56
80
115
154
230
87.0
95.5
5
18
24
M16
M12
12
6.6
BSN01-615
AA
CZ11
GCr15
615
65
160
345
100
35
65
100
140
191
290
102.5
111.0
5
22
28
M20
M16
16
12.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
APC_HC_001 - Split plummer block housings – SNL 2, 3, 5 and 6 series
SKF
13.06.2024
Modèle A5-192-I - Plateau intérieur pour accouplement à flector HRC à moyeu...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A5-192-E - Plateau extérieur pour accouplement à flector HRC à moyeu...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Coupling hubs HRC for taper bush design H
Haberkorn
21.02.2022
TMB1001, TMB10M3, TMB1002 - Coupling Insert with Male Fitting Inserts
CPC – Colder Products
23.12.2015
Modèle P5-180 - Corps de palier
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
28.03.2023
SN2C, SN3C Type/Shaft diameter 95-160mm
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
SNH - support bearing
INKOMA-GROUP
17.04.2019
BSN04
VIPDO
26.01.2024
BSN05
VIPDO
26.01.2024
SN2C, SN3C Type/Shaft diameter 60-90mm
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
USAF 200 Direct Mount Pillow Block with TRIPLE-TECT Seal Assembly - USAF
Baldor Reliance
09.11.2021
SNX 600 - Plummer Blocks for bearings 22300
Dodge
29.07.2021
SN2C, SN3C Type/Shaft diameter 25-55mm
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성