카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
BPL M2A - Die-set Serie M
RCM
DIE SETS - STEEL PLATES
BLANKING DIE-SETS
DEMOUNTABLE GUIDE
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/portastampi_lamiera/portastampi_trancia/with_moving/m_2pmf_m_asmtab.prj},{NB=BPL M2AA 230 B-110},{MAT=A},{CODEX1=M2AA 230 B},{CODEX2=M2AB 230 B},{L=400},{M=200},{E1A=171.0},{N=317.5},{P=306},{D=48},{E=43},{C=23},{F=25},{G=24},{L1=110},{H11=110,120,130,140,160,170,180,200},{ACODE=T CS25160},{A2COD=T BSL 25},{VERS=1},{MM=6},{PPATH=m_2pmf_m_asmtpl.prj},{MASS=61},{MATP=},{FIN=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
L
[mm]
M
[mm]
E1A
[mm]
E1
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
USX
Usefull space X axes
ⁿ/ₐ
MASS
Weight
[kg]
BPL M2AA 010 A-100
M2AA 010 A
125
125
37.5
75.0
23
23
18
19
41.000
7
BPL M2AA 010 B-100
M2AA 010 B
125
125
37.5
75.0
33
23
18
19
41.000
8
BPL M2AA 020 A-100
M2AA 020 A
140
80
45.0
90.0
23
23
18
19
56.000
4
BPL M2AA 020 B-100
M2AA 020 B
140
80
45.0
90.0
28
23
18
19
56.000
5
BPL M2AA 030 A-100
M2AA 030 A
150
125
50.0
100.0
23
23
18
19
66.000
8
BPL M2AA 030 B-100
M2AA 030 B
150
125
50.0
100.0
33
23
18
19
66.000
9
BPL M2AA 040 A-100
M2AA 040 A
150
150
46.0
92.0
28
28
25
24
48.000
11
BPL M2AA 040 B-100
M2AA 040 B
150
150
46.0
92.0
38
28
25
24
48.000
13
BPL M2AA 050 A-100
M2AA 050 A
170
100
60.0
120.0
28
28
18
19
86.000
8
BPL M2AA 050 B-100
M2AA 050 B
170
100
60.0
120.0
33
28
18
19
86.000
9
BPL M2AA 060 A-100
M2AA 060 A
175
175
58.5
117.0
28
28
25
24
73.000
16
BPL M2AA 060 B-100
M2AA 060 B
175
175
58.5
117.0
38
28
25
24
73.000
18
BPL M2AA 070 A-100
M2AA 070 A
200
120
75.0
150.0
28
28
18
19
116.000
12
BPL M2AA 070 B-100
M2AA 070 B
200
120
75.0
150.0
33
28
18
19
116.000
12
BPL M2AA 080 A-100
M2AA 080 A
200
150
71.0
142.0
28
28
25
24
98.000
14
BPL M2AA 080 B-100
M2AA 080 B
200
150
71.0
142.0
38
28
25
24
98.000
17
BPL M2AA 090 A-100
M2AA 090 A
200
175
71.0
142.0
28
28
25
24
98.000
17
BPL M2AA 090 B-100
M2AA 090 B
200
175
71.0
142.0
38
28
25
24
98.000
20
BPL M2AA 100 A-100
M2AA 100 A
200
200
71.0
142.0
28
28
25
24
98.000
19
BPL M2AA 100 B-100
M2AA 100 B
200
200
71.0
142.0
38
28
25
24
98.000
22
BPL M2AA 100 C-100
M2AA 100 C
200
200
71.0
142.0
48
33
25
24
98.000
27
BPL M2AA 110 A-100
M2AA 110 A
250
130
96.0
192.0
33
33
25
24
148.000
18
BPL M2AA 110 B-100
M2AA 110 B
250
130
96.0
192.0
43
33
25
24
148.000
21
BPL M2AA 120 A-100
M2AA 120 A
250
150
96.0
192.0
33
33
25
24
148.000
21
BPL M2AA 120 B-100
M2AA 120 B
250
150
96.0
192.0
43
33
25
24
148.000
24
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성