Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
BOAX SF Manual Control MA MS- Material number Data - 带定心垫片和弹性衬里的建筑技术用蝶阀
KSB
Products
Valves
Butterfly valves
BOAX-SF EVO
BOAX SF EVO Material number
Powered by
CAD模型選擇
{ksb/1products/3valves/2butterfly/boax_sf_evo/boax_sf_evo_mrtlno/boax_sf_ident_manual_control_ma_ms_asmtab.prj},{NB=BOAX SF Manual Control MA_MS- Material number Data_42096728 DN 125 DRVSIZE-12 PN 16},{MTRLNO=42096728},{SIZEDN1=125},{PLTFRMUSE=1},{LOD=0},{VLVBDYTYP=T4 - Full-lug type raised face},{CNNSTDDN1=EN 1092-1},{NMNLPRPN1=PN 16},{NMNLPRPN1DEF=16},{HDFLNGTYPVLV=F05},{HDFLNGTYPVLVDEF=15},{SHFTEND=Flat Head 11},{SHFTENDDEF=611},{DRVTYP=MA},{DRVTYPDEF=115},{DRVSIZE=12},{HDFLNGTYP=F05},{HDFLNGTYPDEF=15},{HNDWHL=140},{MTRLNR=EPDM},{ADPTNPLT=Not applicable},{ADPTNPLTDEF=0},{H1=204.5},{TSGCODE=B12A},{PPATH=boax_sf_ident_manual_control_ma_ms_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
MTRLNO
Material number
ⁿ/ₐ
SIZEDN1
公称直径
[mm]
CNNSTDDN1
Connection
ⁿ/ₐ
NMNLPRPN1
入口公称压力
ⁿ/ₐ
HDFLNGTYPVLV
头部法兰结构,阀侧
ⁿ/ₐ
DRVTYP
驱动器型号系列
ⁿ/ₐ
DRVSIZE
驱动尺寸
[mm]
HDFLNGTYP
头部法兰结构,阀侧
ⁿ/ₐ
HNDWHL
Hand wheel size
[mm]
MTRLNR
衬里材料
ⁿ/ₐ
42381845
42381845
20
EN 1092-1
PN 10
F05
MA
12
F05
140
Nitril
42381835
42381835
20
EN 1092-1
PN 10
F05
MA
12
F05
140
EPDM
42381845
42381845
20
EN 1092-1
PN 16
F05
MA
12
F05
140
Nitril
42381835
42381835
20
EN 1092-1
PN 16
F05
MA
12
F05
140
EPDM
42381846
42381846
25
EN 1092-1
PN 10
F05
MA
12
F05
140
Nitril
42381836
42381836
25
EN 1092-1
PN 10
F05
MA
12
F05
140
EPDM
42381846
42381846
25
EN 1092-1
PN 16
F05
MA
12
F05
140
Nitril
42381836
42381836
25
EN 1092-1
PN 16
F05
MA
12
F05
140
EPDM
42381847
42381847
32
EN 1092-1
PN 10
F05
MA
12
F05
140
Nitril
42381837
42381837
32
EN 1092-1
PN 10
F05
MA
12
F05
140
EPDM
42381847
42381847
32
EN 1092-1
PN 16
F05
MA
12
F05
140
Nitril
42381837
42381837
32
EN 1092-1
PN 16
F05
MA
12
F05
140
EPDM
42094810
42094810
40
EN 1092-1
PN 10
F05
MA
12
F05
140
Nitril
42096723
42096723
40
EN 1092-1
PN 10
F05
MA
12
F05
140
EPDM
42094810
42094810
40
EN 1092-1
PN 16
F05
MA
12
F05
140
Nitril
42096723
42096723
40
EN 1092-1
PN 16
F05
MA
12
F05
140
EPDM
42094811
42094811
50
EN 1092-1
PN 10
F05
MA
12
F05
140
Nitril
42096724
42096724
50
EN 1092-1
PN 10
F05
MA
12
F05
140
EPDM
42094811
42094811
50
EN 1092-1
PN 16
F05
MA
12
F05
140
Nitril
42096724
42096724
50
EN 1092-1
PN 16
F05
MA
12
F05
140
EPDM
42094812
42094812
65
EN 1092-1
PN 10
F05
MA
12
F05
140
Nitril
42096725
42096725
65
EN 1092-1
PN 10
F05
MA
12
F05
140
EPDM
42094812
42094812
65
EN 1092-1
PN 16
F05
MA
12
F05
140
Nitril
42096725
42096725
65
EN 1092-1
PN 16
F05
MA
12
F05
140
EPDM
42094813
42094813
80
EN 1092-1
PN 10
F05
MA
12
F05
140
Nitril
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表