BNC57 - Rod end / male thread/outer ring sliding surface with protective layer
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/bnc57.prj},{NB=BNC57-NOS3-R},{CODE=BNC57},{TYPE= male thread, outer ring sliding surface with protective layer,Self-smoothing},{MAT1=Carbon Steel},{SUR1=Environmental White Zinc Plating},{MAT2=PTFH(With copper mesh)},{MAT3=Bearing Steel},{HT=Quench Hardening},{GG=NOS3},{TRD=R},{LINK=Website Link},{PPATH=bnc57/assem/bnc57_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
MAT1
Rod End Material
ⁿ/ₐ
SUR1
Rod End Surface Treatment
ⁿ/ₐ
MAT2
Liner Material
ⁿ/ₐ
MAT3
Inner Ring Material
ⁿ/ₐ
HT
Inner Ring Heat Treatment
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
B
[mm]
C1
C1 (max)
[mm]
DD2
d2
[mm]
G
G (6H)
ⁿ/ₐ
HH
h1
[mm]
L1
L3
[mm]
L2
L4
[mm]
R1
[mm]
AA
a°≈
ⁿ/ₐ
RL
Static radial load capacity
[KN]
WEI
Weight
[kg]
BNC57-NOS3-R
BNC57
male thread, outer ring s...
Carbon Steel
Environmental White Zinc ...
PTFH(With copper mesh)
Bearing Steel
Quench Hardening
3
6
4.50
12
M3*0.5
27
15
33
0.3
10
1.57
0.0045
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성