카탈로그: SKF
생성됨: 20.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SKF
BN1 006 - Needle roller bearing inner rings
SKF
Bearings units and housings
Roller bearings
Needle roller bearings
Powered by
CAD모델 선택
{skf/bearings_units_and_housings/roller_bearings/needle_roller_bearings/bn1_006.prj},{NB=SKF_LR 20X25X26.5},{DESIGNATION=LR 20X25X26.5},{DD=20.000},{F=25.000},{B=26.500},{R12=0.300},{HOLE=0.000},{MASS=0.038},{DESIGN=nrb_ir}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DESIGNATION
Bearing designation
ⁿ/ₐ
DD
d - Bore diameter
[mm]
F
F - Raceway diameter
[mm]
B
B - Width
[mm]
SKF_IR 15X20X13
IR 15X20X13
15.000
20.000
13.000
SKF_IR 65X72X45
IR 65X72X45
65.000
72.000
45.000
SKF_IR 35X40X17
IR 35X40X17
35.000
40.000
17.000
SKF_IR 80X90X54
IR 80X90X54
80.000
90.000
54.000
SKF_IR 75X85X54
IR 75X85X54
75.000
85.000
54.000
SKF_IR 50X60X28
IR 50X60X28
50.000
60.000
28.000
SKF_IR 14X17X17
IR 14X17X17
14.000
17.000
17.000
SKF_LR 35X40X12.5
LR 35X40X12.5
35.000
40.000
12.500
SKF_IR 5X8X16
IR 5X8X16
5.000
8.000
16.000
SKF_IR 10X14X12 IS1
IR 10X14X12 IS1
10.000
14.000
12.000
SKF_IR 20X25X17
IR 20X25X17
20.000
25.000
17.000
SKF_IR 8X12X12.5
IR 8X12X12.5
8.000
12.000
12.500
SKF_IR 45X50X25
IR 45X50X25
45.000
50.000
25.000
SKF_IR 320X350X80
IR 320X350X80
320.000
350.000
80.000
SKF_IR 25X30X26.5
IR 25X30X26.5
25.000
30.000
26.500
SKF_IR 220X240X50
IR 220X240X50
220.000
240.000
50.000
SKF_IR 40X45X30
IR 40X45X30
40.000
45.000
30.000
SKF_IR 70X80X25
IR 70X80X25
70.000
80.000
25.000
SKF_IR 95X105X36
IR 95X105X36
95.000
105.000
36.000
SKF_IR 240X265X60
IR 240X265X60
240.000
265.000
60.000
SKF_IR 120X135X45
IR 120X135X45
120.000
135.000
45.000
SKF_IR 17X20X20.5
IR 17X20X20.5
17.000
20.000
20.500
SKF_IR 10X13X12.5
IR 10X13X12.5
10.000
13.000
12.500
SKF_IR 17X24X20
IR 17X24X20
17.000
24.000
20.000
SKF_IR 12X16X16
IR 12X16X16
12.000
16.000
16.000
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성