피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 9727 - Serrated hex flange head cap screws (VERBUS RIPP®), cl. 100, zinc flake coated
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.300 Securing and anti loosening elements
01.300.500 Securing and anti loosening screws
01.300.500.20 Securing and anti loosening screws with external drive
BN 2797, BN 9727 Serrated hex flange head cap screws
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_300/01_300_500/01_300_500_20/bn_2797_9727/bn_9727.prj},{NB=BN 9727 3060475 serrated hex flange head cap screw M8x40},{BNARTNR=3060475},{CNSORDERNO=3060474},{BNNORM1=VERBUS RIPP®},{CNSMAT=Stahl 100},{BNMAT=Stahl 100},{BNSURFACE=Zinklamellen beschichtet},{D=8},{P=1.250},{L=40},{S=13},{E=14.380},{K=7.000},{K1=3.000},{BX=22.000},{D2=18.200},{D33=9.200},{A=2.500},{R=0.700},{H=1.000},{R1=0.400},{X1=3.200},{Z1=1.800}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Threaded pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
S
[mm]
E
[mm]
K
[mm]
K1
[mm]
B
[mm]
D2
[mm]
D33
[mm]
A
[mm]
R
[mm]
H
[mm]
R1
[mm]
X1
[mm]
Z1
[mm]
BN 9727 3060456 serrated ...
3060456
VERBUS RIPP®
Steel 100
zinc flake coated
5
4.019
0.800
10
8
8.870
4.300
1.700
8.400
11.200
5.700
1.600
0.400
0.600
0.200
2.000
1.200
BN 9727 3060457 serrated ...
3060457
VERBUS RIPP®
Steel 100
zinc flake coated
5
4.019
0.800
12
8
8.870
4.300
1.700
10.400
11.200
5.700
1.600
0.400
0.600
0.200
2.000
1.200
BN 9727 3060458 serrated ...
3060458
VERBUS RIPP®
Steel 100
zinc flake coated
5
4.019
0.800
16
8
8.870
4.300
1.700
14.400
11.200
5.700
1.600
0.400
0.600
0.200
2.000
1.200
BN 9727 5522696 serrated ...
5522696
VERBUS RIPP®
Steel 100
zinc flake coated
6
4.773
1.000
10
10
11.050
5.500
2.300
8.000
14.200
6.800
2.000
0.500
0.700
0.250
2.500
1.500
BN 9727 3060459 serrated ...
3060459
VERBUS RIPP®
Steel 100
zinc flake coated
6
4.773
1.000
12
10
11.050
5.500
2.300
10.000
14.200
6.800
2.000
0.500
0.700
0.250
2.500
1.500
BN 9727 3060461 serrated ...
3060461
VERBUS RIPP®
Steel 100
zinc flake coated
6
4.773
1.000
14
10
11.050
5.500
2.300
12.000
14.200
6.800
2.000
0.500
0.700
0.250
2.500
1.500
BN 9727 3060462 serrated ...
3060462
VERBUS RIPP®
Steel 100
zinc flake coated
6
4.773
1.000
16
10
11.050
5.500
2.300
14.000
14.200
6.800
2.000
0.500
0.700
0.250
2.500
1.500
BN 9727 3060463 serrated ...
3060463
VERBUS RIPP®
Steel 100
zinc flake coated
6
4.773
1.000
20
10
11.050
5.500
2.300
18.000
14.200
6.800
2.000
0.500
0.700
0.250
2.500
1.500
BN 9727 3060464 serrated ...
3060464
VERBUS RIPP®
Steel 100
zinc flake coated
6
4.773
1.000
25
10
11.050
5.500
2.300
18.000
14.200
6.800
2.000
0.500
0.700
0.250
2.500
1.500
BN 9727 3060465 serrated ...
3060465
VERBUS RIPP®
Steel 100
zinc flake coated
8
6.466
1.250
12
13
14.380
7.000
3.000
9.500
18.200
9.200
2.500
0.700
1.000
0.400
3.200
1.800
BN 9727 3060466 serrated ...
3060466
VERBUS RIPP®
Steel 100
zinc flake coated
8
6.466
1.250
14
13
14.380
7.000
3.000
11.500
18.200
9.200
2.500
0.700
1.000
0.400
3.200
1.800
BN 9727 3060468 serrated ...
3060468
VERBUS RIPP®
Steel 100
zinc flake coated
8
6.466
1.250
16
13
14.380
7.000
3.000
13.500
18.200
9.200
2.500
0.700
1.000
0.400
3.200
1.800
BN 9727 3060469 serrated ...
3060469
VERBUS RIPP®
Steel 100
zinc flake coated
8
6.466
1.250
20
13
14.380
7.000
3.000
17.500
18.200
9.200
2.500
0.700
1.000
0.400
3.200
1.800
BN 9727 3060470 serrated ...
3060470
VERBUS RIPP®
Steel 100
zinc flake coated
8
6.466
1.250
25
13
14.380
7.000
3.000
22.500
18.200
9.200
2.500
0.700
1.000
0.400
3.200
1.800
BN 9727 3060472 serrated ...
3060472
VERBUS RIPP®
Steel 100
zinc flake coated
8
6.466
1.250
30
13
14.380
7.000
3.000
22.000
18.200
9.200
2.500
0.700
1.000
0.400
3.200
1.800
BN 9727 3060474 serrated ...
3060474
VERBUS RIPP®
Steel 100
zinc flake coated
8
6.466
1.250
35
13
14.380
7.000
3.000
22.000
18.200
9.200
2.500
0.700
1.000
0.400
3.200
1.800
BN 9727 3060475 serrated ...
3060475
VERBUS RIPP®
Steel 100
zinc flake coated
8
6.466
1.250
40
13
14.380
7.000
3.000
22.000
18.200
9.200
2.500
0.700
1.000
0.400
3.200
1.800
BN 9727 3060477 serrated ...
3060477
VERBUS RIPP®
Steel 100
zinc flake coated
10
8.160
1.500
16
15
16.640
8.500
3.600
13.000
21.000
11.200
3.000
0.800
1.400
0.400
3.800
2.200
BN 9727 3060478 serrated ...
3060478
VERBUS RIPP®
Steel 100
zinc flake coated
10
8.160
1.500
20
15
16.640
8.500
3.600
17.000
21.000
11.200
3.000
0.800
1.400
0.400
3.800
2.200
BN 9727 3060479 serrated ...
3060479
VERBUS RIPP®
Steel 100
zinc flake coated
10
8.160
1.500
25
15
16.640
8.500
3.600
22.000
21.000
11.200
3.000
0.800
1.400
0.400
3.800
2.200
BN 9727 3060480 serrated ...
3060480
VERBUS RIPP®
Steel 100
zinc flake coated
10
8.160
1.500
30
15
16.640
8.500
3.600
26.000
21.000
11.200
3.000
0.800
1.400
0.400
3.800
2.200
BN 9727 3104601 serrated ...
3104601
VERBUS RIPP®
Steel 100
zinc flake coated
10
8.160
1.500
35
15
16.640
8.500
3.600
26.000
21.000
11.200
3.000
0.800
1.400
0.400
3.800
2.200
BN 9727 3104621 serrated ...
3104621
VERBUS RIPP®
Steel 100
zinc flake coated
10
8.160
1.500
40
15
16.640
8.500
3.600
26.000
21.000
11.200
3.000
0.800
1.400
0.400
3.800
2.200
BN 9727 3060481 serrated ...
3060481
VERBUS RIPP®
Steel 100
zinc flake coated
12
9.853
1.750
20
17
18.900
10.000
4.400
16.500
24.000
14.200
3.500
1.300
1.400
0.600
4.300
2.500
BN 9727 3060482 serrated ...
3060482
VERBUS RIPP®
Steel 100
zinc flake coated
12
9.853
1.750
25
17
18.900
10.000
4.400
21.500
24.000
14.200
3.500
1.300
1.400
0.600
4.300
2.500
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BN 57 - Hex head bolts partially threaded (DIN 931; ISO 4014), cl. 8.8, zin...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 20167 - Flat countersunk head screws with hexalobular socket Torx plus® ...
Bossard Catalog
15.05.2023
DIN 6921 - Hexagon bolts with flange
Fabory
21.04.2022
BN 14527 - Hex locking nuts (VERBUS RIPP®), cl. 10, zinc flake coated
Bossard Catalog
16.05.2024
BN 20231 - Serrated lock washers type A, external serrations (DIN 6798 A), ...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 781 - Serrated lock washers type A, external serrations (DIN 6798 A), sp...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 5244 - Hex head screws fully threaded with Tuflok® patch (DIN 933; ISO 4...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 733 - Flat washers without chamfer, for bolts with heavy duty type sprin...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 2797 - Serrated hex flange head cap screws (VERBUS RIPP®), cl. 100, blac...
Bossard Catalog
31.10.2023
Model 21000 - VERBUS® TENSILOCK self locking Hexagon flange screw W 151 10....
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
BN 73 - Serrated hex flange head cap screws (VERBUS TENSILOCK®), steel 90, ...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 2798 - Hex locking nuts (VERBUS RIPP®), cl. 10, black
Bossard Catalog
16.05.2024
BN 20235 - Hex head flange screws / bolts fully and partially threaded (DIN...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 2846 - Hex head flange screws / bolts fully and partially threaded (DIN ...
Bossard Catalog
31.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성