카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 920 - Blind rivets Standard dome head
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.200 Rivet technology
02.200.100 Blind rivets
02.200.100.60 Open end blind rivets
BN 920 Blind rivets Standard
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_200/02_200_100/02_200_100_60/bn_920/flach_ni_cu.prj},{NB=3206603 (12.5)},{BNARTNR=3206603},{BNARTNR1=3206603},{BN=920},{BZC1=TLPD 530},{D=4.0},{L=7.8},{FORM=1},{P=2.50},{P1=2.5-4.1},{PMIN=2.500},{PMAX=4.100},{VERS=1.000},{BNMAT=Hülse : NiCu (Nickel / Kupfer) , Dorn : Stahl},{WVIS=Hülse : NiCu (Nickel / Kupfer) , Dorn : Stahl},{B=4.1},{F1=3000},{F2=2200},{D1=2.29},{X1=4.080},{X2=1.350},{X3=8.220}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
D
Rivet diameter
[mm]
L
L nominal
[mm]
P1
Clamping range
[mm]
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
B
Borehole diameter
[mm]
F1
[N]
F2
[N]
D1
[mm]
3132558
3132558
300161894
TLPD 319 BS
2.8
5.0
0.1-1.8
Pod : NiCu (Nickel / Copp...
2.9
1300
1150
1.83
3206593
3206593
3206593
TLPD 321 BS
2.8
5.5
1.8-2.3
Pod : NiCu (Nickel / Copp...
2.9
1300
1150
1.83
1365487
1365487
300100141
TLPD 321 BS
2.8
5.5
1.8-2.3
Pod : NiCu (Nickel / Copp...
2.9
1300
1150
1.83
1365509
1365509
300100142
TLPD 419 BS
3.2
5.0
0.1-1.8
Pod : NiCu (Nickel / Copp...
3.3
1900
1500
1.93
3206595
3206595
3206595
TLPD 424 BS
3.2
6.2
1.8-3.1
Pod : NiCu (Nickel / Copp...
3.3
1900
1500
1.93
1365517
1365517
300100143
TLPD 424 BS
3.2
6.2
1.8-3.1
Pod : NiCu (Nickel / Copp...
3.3
1900
1500
1.93
1365525
1365525
300100144
TLPD 429 BS
3.2
7.5
3.1-4.3
Pod : NiCu (Nickel / Copp...
3.3
1900
1500
1.93
1365533
1365533
300100145
TLPD 435 BS
3.2
9.0
4.3-5.8
Pod : NiCu (Nickel / Copp...
3.3
1900
1500
1.93
3206598
3206598
3206598
TLPD 435 BS
3.2
9.0
4.3-5.8
Pod : NiCu (Nickel / Copp...
3.3
1900
1500
1.93
1365541
1365541
300100146
TLPD 440 BS
3.2
10.3
5.8-7.1
Pod : NiCu (Nickel / Copp...
3.3
1900
1500
1.93
3206600
3206600
3206600
TLPD 440 BS
3.2
10.3
5.8-7.1
Pod : NiCu (Nickel / Copp...
3.3
1900
1500
1.93
1365576
1365576
300100147
TLPD 524 BS
4.0
6.2
0.1-2.5
Pod : NiCu (Nickel / Copp...
4.1
3000
2200
2.29
3206601
3206601
3206601
TLPD 524 BS
4.0
6.2
0.1-2.5
Pod : NiCu (Nickel / Copp...
4.1
3000
2200
2.29
3206603
3206603
3206603
TLPD 530 BS
4.0
7.8
2.5-4.1
Pod : NiCu (Nickel / Copp...
4.1
3000
2200
2.29
1365584
1365584
300100148
TLPD 530 BS
4.0
7.8
2.5-4.1
Pod : NiCu (Nickel / Copp...
4.1
3000
2200
2.29
3206604
3206604
3206604
TLPD 537 BS
4.0
9.5
4.1-5.8
Pod : NiCu (Nickel / Copp...
4.1
3000
2200
2.29
1365592
1365592
300100149
TLPD 537 BS
4.0
9.5
4.1-5.8
Pod : NiCu (Nickel / Copp...
4.1
3000
2200
2.29
3132572
3132572
3132572
TLPD 540 BS
4.0
10.3
5.8-6.6
Pod : NiCu (Nickel / Copp...
4.1
3000
2200
2.29
3206605
3206605
3206605
TLPD 545 BS
4.0
11.5
6.6-7.9
Pod : NiCu (Nickel / Copp...
4.1
3000
2200
2.29
1365614
1365614
300100150
TLPD 545 BS
4.0
11.5
6.6-7.9
Pod : NiCu (Nickel / Copp...
4.1
3000
2200
2.29
1365630
1365630
300100151
TLPD 630 BS
4.8
7.7
2.3-3.8
Pod : NiCu (Nickel / Copp...
4.9
3750
3300
2.90
1365649
1365649
300100152
TLPD 636 BS
4.8
9.3
3.8-5.1
Pod : NiCu (Nickel / Copp...
4.9
3750
3300
2.90
1365657
1365657
300100153
TLPD 639 BS
4.8
10.0
5.1-5.8
Pod : NiCu (Nickel / Copp...
4.9
3750
3300
2.90
1365665
1365665
300100154
TLPD 650 BS
4.8
12.8
5.8-8.6
Pod : NiCu (Nickel / Copp...
4.9
3750
3300
2.90
1365673
1365673
300100155
TLPD 665 BS
4.8
16.5
8.6-12.5
Pod : NiCu (Nickel / Copp...
4.9
3750
3300
2.90
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성