피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 831 - Crescent rings for shafts (Benzing SS), spring steel, black
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.300 Securing and anti loosening elements
01.300.300 Retaining rings for shafts and bores
01.300.300.20 Securing elements for shafts
BN 831 Crescent rings for shafts
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_300/01_300_300/01_300_300_20/bn_831/bn_831.prj},{NB=BN 831 1292137 crescent ring for shafts 10},{CNSORDERNO=1292137},{BNARTNR=1292137},{BNNORM1=Benzing SS},{BNNORM2=},{BNMAT=Federstahl},{CNSMAT=Federstahl},{BNSURFACE=schwarz},{D1=10.000},{S=1.000},{D3=8.750},{B=1.700},{D2=9.000},{M=1.100},{D4=12.400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D1
Nominal dimension
[mm]
S
Thickness
[mm]
D3
h11
[mm]
B
[mm]
D2
Diameter
[mm]
M
[mm]
D4
Diameter
[mm]
BN 831 1292056 crescent r...
1292056
Benzing SS
Spring steel
black
3.000
0.400
2.180
0.900
2.300
0.440
4.100
BN 831 1292064 crescent r...
1292064
Benzing SS
Spring steel
black
4.000
0.400
3.000
1.000
3.200
0.440
5.200
BN 831 1292072 crescent r...
1292072
Benzing SS
Spring steel
black
5.000
0.600
3.800
1.200
4.000
0.640
6.400
BN 831 1292080 crescent r...
1292080
Benzing SS
Spring steel
black
6.000
0.700
4.800
1.300
5.000
0.740
7.600
BN 831 1292099 crescent r...
1292099
Benzing SS
Spring steel
black
6.500
0.700
5.600
1.300
5.800
0.740
8.400
BN 831 1292102 crescent r...
1292102
Benzing SS
Spring steel
black
7.000
0.800
5.800
1.400
6.000
0.850
8.800
BN 831 1292110 crescent r...
1292110
Benzing SS
Spring steel
black
8.000
0.800
6.800
1.600
7.000
0.850
10.200
BN 831 1292129 crescent r...
1292129
Benzing SS
Spring steel
black
9.000
1.000
7.800
1.700
8.000
1.100
11.400
BN 831 1292137 crescent r...
1292137
Benzing SS
Spring steel
black
10.000
1.000
8.750
1.700
9.000
1.100
12.400
BN 831 1292145 crescent r...
1292145
Benzing SS
Spring steel
black
11.000
1.000
9.650
1.800
10.000
1.100
13.600
BN 831 1292153 crescent r...
1292153
Benzing SS
Spring steel
black
12.000
1.000
10.550
1.900
10.900
1.100
14.700
BN 831 1292161 crescent r...
1292161
Benzing SS
Spring steel
black
13.000
1.000
11.400
2.000
11.800
1.100
15.800
BN 831 1292188 crescent r...
1292188
Benzing SS
Spring steel
black
14.000
1.000
12.300
2.000
12.700
1.100
16.700
BN 831 1292196 crescent r...
1292196
Benzing SS
Spring steel
black
15.000
1.000
13.200
2.100
13.600
1.100
17.800
BN 831 1292218 crescent r...
1292218
Benzing SS
Spring steel
black
16.000
1.000
14.100
2.200
14.500
1.100
18.900
BN 831 1292226 crescent r...
1292226
Benzing SS
Spring steel
black
17.000
1.000
14.900
2.250
15.400
1.100
19.900
BN 831 1292234 crescent r...
1292234
Benzing SS
Spring steel
black
18.000
1.200
15.800
2.300
16.300
1.300
20.900
BN 831 1292250 crescent r...
1292250
Benzing SS
Spring steel
black
20.000
1.200
17.550
2.550
18.100
1.300
23.200
BN 831 1292293 crescent r...
1292293
Benzing SS
Spring steel
black
25.000
1.200
22.000
3.150
22.600
1.300
28.900
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BN 825 - Snap rings for shafts round wire (DIN 7993 A), spring steel, black
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 84531 - Circlips for shafts (Truarc E 863), spring steel, black
Bossard Catalog
16.05.2024
BN 809 - Circlips for shafts, bulk (DIN 6799), spring steel, black
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 425 - Threaded pins chamfered on both sides (DIN 976-1 B), 4.6 / 5.6 / 5...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 826 - Snap rings for bores round wire (DIN 7993 B), spring steel, black
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 37885 - Press-in threaded Inserts without head, for thermoplastics
Bossard Catalog
12.10.2023
BN 816 - Wire circlips, spring steel, black
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 819 - Retaining rings for shafts standard design (DIN 471), spring steel...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 810 - Circlips for shafts, bulk (DIN 6799), spring steel, zinc plated bl...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 820 - Retaining rings for shafts special design with lugs (DIN 471), spr...
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 829 - V-retaining rings for shafts type A, spring steel, black
Bossard Catalog
31.10.2023
BN 832 - Grip rings for shafts without groove (Benzing SP 220), spring stee...
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 6799 - Stainless steel 1.4122
Böllhoff
26.10.2021
DIN 1434 B - Clevis pins with small head, without cotter pin hole, form A
Fabory
13.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성