카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 656 - Slotted oval countersunk head machine screws (DIN 964 A; ISO 2010), A2, stainless steel A2
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.10 Screws and bolts with internal drive
BN 656, BN 657 Slotted oval countersunk head machine screws
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_10/bn_656_657/bn_656.prj},{NB=BN 656 1248537 slotted oval countersunk head screw M5x10},{BNARTNR=1248537},{CNSORDERNO=1248537},{BNNORM2=DIN 964 A},{BNNORM1=ISO 2010},{CNSMAT=INOX A2},{BNMAT=INOX A2},{BNSURFACE=},{D=5.000},{P=0.800},{L=10.000},{A=1.600},{B=5.900},{X=0.000},{FORM=0.000},{DK=9.200},{F=1.250},{K=2.500},{N=1.200},{RT=10.000},{R=0.500},{T=2.000},{DF=4.480}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
A
Distance from the last full form thread to the bearing face
[mm]
B
Thread length
[mm]
X
Length of thread run-out
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
F
~
[mm]
K
Head height max.
[mm]
N
Width of slot
[mm]
RT
Radius of curvature of the lens head ~
[mm]
R
Transition radius under head max.
[mm]
T
Depth of the driving feature min.
[mm]
BN 656 1075500 slotted ov...
1075500
DIN 964 A
ISO 2010
INOX A2
2.000
1.509
0.400
5.000
0.800
3.000
0.000
3.800
0.500
1.200
0.500
4.000
0.200
0.800
BN 656 1075519 slotted ov...
1075519
DIN 964 A
ISO 2010
INOX A2
2.000
1.509
0.400
6.000
0.800
4.000
0.000
3.800
0.500
1.200
0.500
4.000
0.200
0.800
BN 656 1075527 slotted ov...
1075527
DIN 964 A
ISO 2010
INOX A2
2.000
1.509
0.400
8.000
0.800
6.000
0.000
3.800
0.500
1.200
0.500
4.000
0.200
0.800
BN 656 1075535 slotted ov...
1075535
DIN 964 A
ISO 2010
INOX A2
2.000
1.509
0.400
10.000
0.800
8.000
0.000
3.800
0.500
1.200
0.500
4.000
0.200
0.800
BN 656 1423258 slotted ov...
1423258
DIN 964 A
ISO 2010
INOX A2
2.000
1.509
0.400
12.000
0.800
10.000
0.000
3.800
0.500
1.200
0.500
4.000
0.200
0.800
BN 656 1423266 slotted ov...
1423266
DIN 964 A
ISO 2010
INOX A2
2.000
1.509
0.400
16.000
0.800
14.000
0.000
3.800
0.500
1.200
0.500
4.000
0.200
0.800
BN 656 1075543 slotted ov...
1075543
DIN 964 A
ISO 2010
INOX A2
2.500
1.948
0.450
5.000
0.900
2.600
0.000
4.700
0.600
1.500
0.600
5.000
0.250
1.000
BN 656 1075551 slotted ov...
1075551
DIN 964 A
ISO 2010
INOX A2
2.500
1.948
0.450
6.000
0.900
3.600
0.000
4.700
0.600
1.500
0.600
5.000
0.250
1.000
BN 656 1075578 slotted ov...
1075578
DIN 964 A
ISO 2010
INOX A2
2.500
1.948
0.450
8.000
0.900
5.600
0.000
4.700
0.600
1.500
0.600
5.000
0.250
1.000
BN 656 1075586 slotted ov...
1075586
DIN 964 A
ISO 2010
INOX A2
2.500
1.948
0.450
10.000
0.900
7.600
0.000
4.700
0.600
1.500
0.600
5.000
0.250
1.000
BN 656 1075594 slotted ov...
1075594
DIN 964 A
ISO 2010
INOX A2
2.500
1.948
0.450
12.000
0.900
9.600
0.000
4.700
0.600
1.500
0.600
5.000
0.250
1.000
BN 656 1075608 slotted ov...
1075608
DIN 964 A
ISO 2010
INOX A2
2.500
1.948
0.450
16.000
0.900
13.600
0.000
4.700
0.600
1.500
0.600
5.000
0.250
1.000
BN 656 1075616 slotted ov...
1075616
DIN 964 A
ISO 2010
INOX A2
2.500
1.948
0.450
20.000
0.900
17.600
0.000
4.700
0.600
1.500
0.600
5.000
0.250
1.000
BN 656 1423282 slotted ov...
1423282
DIN 964 A
ISO 2010
INOX A2
2.500
1.948
0.450
25.000
0.900
22.600
0.000
4.700
0.600
1.500
0.600
5.000
0.250
1.000
BN 656 1114417 slotted ov...
1114417
DIN 964 A
ISO 2010
INOX A2
3.000
2.387
0.500
5.000
1.000
2.350
0.000
5.600
0.750
1.650
0.800
6.000
0.300
1.200
BN 656 1114425 slotted ov...
1114425
DIN 964 A
ISO 2010
INOX A2
3.000
2.387
0.500
6.000
1.000
3.350
0.000
5.600
0.750
1.650
0.800
6.000
0.300
1.200
BN 656 1114433 slotted ov...
1114433
DIN 964 A
ISO 2010
INOX A2
3.000
2.387
0.500
8.000
1.000
5.350
0.000
5.600
0.750
1.650
0.800
6.000
0.300
1.200
BN 656 1114441 slotted ov...
1114441
DIN 964 A
ISO 2010
INOX A2
3.000
2.387
0.500
10.000
1.000
7.350
0.000
5.600
0.750
1.650
0.800
6.000
0.300
1.200
BN 656 1114468 slotted ov...
1114468
DIN 964 A
ISO 2010
INOX A2
3.000
2.387
0.500
12.000
1.000
9.350
0.000
5.600
0.750
1.650
0.800
6.000
0.300
1.200
BN 656 1114476 slotted ov...
1114476
DIN 964 A
ISO 2010
INOX A2
3.000
2.387
0.500
16.000
1.000
13.350
0.000
5.600
0.750
1.650
0.800
6.000
0.300
1.200
BN 656 1114484 slotted ov...
1114484
DIN 964 A
ISO 2010
INOX A2
3.000
2.387
0.500
20.000
1.000
17.350
0.000
5.600
0.750
1.650
0.800
6.000
0.300
1.200
BN 656 1114492 slotted ov...
1114492
DIN 964 A
ISO 2010
INOX A2
3.000
2.387
0.500
25.000
1.000
22.350
0.000
5.600
0.750
1.650
0.800
6.000
0.300
1.200
BN 656 1423290 slotted ov...
1423290
DIN 964 A
ISO 2010
INOX A2
3.000
2.387
0.500
30.000
1.000
27.350
0.000
5.600
0.750
1.650
0.800
6.000
0.300
1.200
BN 656 1423304 slotted ov...
1423304
DIN 964 A
ISO 2010
INOX A2
3.000
2.387
0.500
35.000
1.000
32.350
0.000
5.600
0.750
1.650
0.800
6.000
0.300
1.200
BN 656 1423312 slotted ov...
1423312
DIN 964 A
ISO 2010
INOX A2
3.000
2.387
0.500
40.000
1.000
37.350
0.000
5.600
0.750
1.650
0.800
6.000
0.300
1.200
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성