피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 5804 - Hex socket screw plugs with pipe thread without sealing ring (DIN 908), stainless steel A4
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.10 Screws and bolts with internal drive
BN 5804 Hex socket screw plugs pipe thread
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_10/bn_5804/bn_5804.prj},{NB=BN 5804 1575201 hexagon socket screw plug G3/8A},{CNSORDERNO=1575201},{BNARTNR=1575201},{BNNORM1=DIN 908},{BNMAT=INOX A4},{CNSMAT=INOX A4},{BNSURFACE=},{DD=3/8A},{D=16.662},{P=1.337},{P1=1.337},{C=3.000},{DK=22.000},{E=9.200},{I=12.000},{L=15.000},{S=8.000},{T=7.500},{W=3.000},{VERS=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
C
Height shutter +0.5 / 0
[mm]
DK
Head diameter h14
[mm]
E
Width across corners min.
[mm]
I
Height without closure ± 0.2
[mm]
L
Nominal length ~
[mm]
S
Width across flats D12
[mm]
T
Depth of the driving feature min.
[mm]
W
Length minus the inner hexagon min.
[mm]
BN 5804 1575171 hexagon s...
1575171
DIN 908
Stainlesss steel A4
9.728
8.566
0.907
3.000
14.000
5.700
8.000
11.000
5.000
5.000
3.000
BN 5804 1575198 hexagon s...
1575198
DIN 908
Stainlesss steel A4
13.157
11.445
1.337
3.000
18.000
6.900
12.000
15.000
6.000
7.000
3.000
BN 5804 1575201 hexagon s...
1575201
DIN 908
Stainlesss steel A4
16.662
14.950
1.337
3.000
22.000
9.200
12.000
15.000
8.000
7.500
3.000
BN 5804 1575228 hexagon s...
1575228
DIN 908
Stainlesss steel A4
20.955
18.631
1.814
4.000
26.000
11.400
14.000
18.000
10.000
7.500
4.000
BN 5804 1657119 hexagon s...
1657119
DIN 908
Stainlesss steel A4
26.441
24.117
1.814
4.000
32.000
13.700
16.000
20.000
12.000
9.000
4.000
BN 5804 1657577 hexagon s...
1657577
DIN 908
Stainlesss steel A4
33.249
30.291
2.309
5.000
39.000
19.400
16.000
21.000
17.000
9.000
4.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성