피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 53871 - Ball lock pins self-locking, with combination handle, precipitation-hardened (HALDER EH 22380.), stainless steel 1.4542, handle: gray / orange
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.100 Operating and control elements
03.200.100.30 Indexing elements
03.200.100.30.10 Ball lock pins
BN 31657, BN 53871 Ball lock pins self-locking, with combination handle, precipitation-hardened
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_100/03_200_100_30/03_200_100_30_10/bn_31657_53871/bn_53871.prj},{NB=BN 53871 3831339 ball lock pin 5x20 22380.0154},{CNSORDERNO=3831339},{BNARTNR=3831339},{BNARTNR1=300200445},{BNNORM1=HALDER EH 22380.},{CNSMAT=INOX 1.4542},{BNMAT=INOX 1.4542},{BNMAT1=Griff: Polyamid 6 / Feder: INOX},{BNSURFACE=},{AUS1=Griff: grau / orange},{AUS=orange},{CODE=22380.0154},{BESTNR1=2238.154},{D1=5},{L1=20},{D2=5.5},{D3=33.2},{D4=14.5},{L2=6.0},{L3=26.7},{L4=10.8},{H11=5},{SG=24},{G=16},{VERS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BNARTNR
Article number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Article number
ⁿ/ₐ
BNNORM1
Brand
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNMAT1
Product features
ⁿ/ₐ
AUS1
Type
ⁿ/ₐ
CODE
Ref. No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
H11
Bore-Ø H11
ⁿ/ₐ
BN 53871 3831339 ball loc...
3831339
300200445
HALDER EH 22380.
Stainless steel 1.4542
Handle: polyamide 6 / Spr...
Handle: gray / orange
22380.0154
5
20
5.5
33.2
14.5
6.0
26.7
10.8
5
BN 53871 3828636 ball loc...
3828636
300154751
HALDER EH 22380.
Stainless steel 1.4542
Handle: polyamide 6 / Spr...
Handle: gray / orange
22380.0155
5
25
5.5
33.2
14.5
6.0
26.7
10.8
5
BN 53871 3829216 ball loc...
3829216
300162183
HALDER EH 22380.
Stainless steel 1.4542
Handle: polyamide 6 / Spr...
Handle: gray / orange
22380.0156
5
30
5.5
33.2
14.5
6.0
26.7
10.8
5
BN 53871 9008673 ball loc...
9008673
300218569
HALDER EH 22380.
Stainless steel 1.4542
Handle: polyamide 6 / Spr...
Handle: gray / orange
22380.0162
6
10
7.0
33.2
14.5
7.0
26.7
10.8
6
BN 53871 3832004 ball loc...
3832004
300154750
HALDER EH 22380.
Stainless steel 1.4542
Handle: polyamide 6 / Spr...
Handle: gray / orange
22380.0165
6
25
7.0
33.2
14.5
7.0
26.7
10.8
6
BN 53871 3832924 ball loc...
3832924
300177430
HALDER EH 22380.
Stainless steel 1.4542
Handle: polyamide 6 / Spr...
Handle: gray / orange
22380.0167
6
35
7.0
33.2
14.5
7.0
26.7
10.8
6
BN 53871 3831948 ball loc...
3831948
300162215
HALDER EH 22380.
Stainless steel 1.4542
Handle: polyamide 6 / Spr...
Handle: gray / orange
22380.0174
8
20
9.5
39.2
18.4
8.2
33.3
13.4
8
BN 53871 3832083 ball loc...
3832083
300146497
HALDER EH 22380.
Stainless steel 1.4542
Handle: polyamide 6 / Spr...
Handle: gray / orange
22380.0175
8
25
9.5
39.2
18.4
8.2
33.3
13.4
8
BN 53871 3832684 ball loc...
3832684
300159103
HALDER EH 22380.
Stainless steel 1.4542
Handle: polyamide 6 / Spr...
Handle: gray / orange
22380.0176
8
30
9.5
39.2
18.4
8.2
33.3
13.4
8
BN 53871 3832024 ball loc...
3832024
300177555
HALDER EH 22380.
Stainless steel 1.4542
Handle: polyamide 6 / Spr...
Handle: gray / orange
22380.0177
8
35
9.5
39.2
18.4
8.2
33.3
13.4
8
BN 53871 3831466 ball loc...
3831466
300152687
HALDER EH 22380.
Stainless steel 1.4542
Handle: polyamide 6 / Spr...
Handle: gray / orange
22380.0178
8
40
9.5
39.2
18.4
8.2
33.3
13.4
8
BN 53871 3832797 ball loc...
3832797
300155380
HALDER EH 22380.
Stainless steel 1.4542
Handle: polyamide 6 / Spr...
Handle: gray / orange
22380.0179
8
45
9.5
39.2
18.4
8.2
33.3
13.4
8
BN 53871 3833517 ball loc...
3833517
300162470
HALDER EH 22380.
Stainless steel 1.4542
Handle: polyamide 6 / Spr...
Handle: gray / orange
22380.0180
8
50
9.5
39.2
18.4
8.2
33.3
13.4
8
BN 53871 3831271 ball loc...
3831271
300152501
HALDER EH 22380.
Stainless steel 1.4542
Handle: polyamide 6 / Spr...
Handle: gray / orange
22380.0184
10
20
12.0
39.2
18.4
9.6
33.3
13.4
10
BN 53871 3828595 ball loc...
3828595
300173466
HALDER EH 22380.
Stainless steel 1.4542
Handle: polyamide 6 / Spr...
Handle: gray / orange
22380.0185
10
25
12.0
39.2
18.4
9.6
33.3
13.4
10
BN 53871 3830492 ball loc...
3830492
300157711
HALDER EH 22380.
Stainless steel 1.4542
Handle: polyamide 6 / Spr...
Handle: gray / orange
22380.0186
10
30
12.0
39.2
18.4
9.6
33.3
13.4
10
BN 53871 3833526 ball loc...
3833526
300158996
HALDER EH 22380.
Stainless steel 1.4542
Handle: polyamide 6 / Spr...
Handle: gray / orange
22380.0187
10
35
12.0
39.2
18.4
9.6
33.3
13.4
10
BN 53871 3829144 ball loc...
3829144
300178472
HALDER EH 22380.
Stainless steel 1.4542
Handle: polyamide 6 / Spr...
Handle: gray / orange
22380.0188
10
40
12.0
39.2
18.4
9.6
33.3
13.4
10
BN 53871 3832733 ball loc...
3832733
300164261
HALDER EH 22380.
Stainless steel 1.4542
Handle: polyamide 6 / Spr...
Handle: gray / orange
22380.0192
10
60
12.0
39.2
18.4
9.6
33.3
13.4
10
BN 53871 3830607 ball loc...
3830607
300155573
HALDER EH 22380.
Stainless steel 1.4542
Handle: polyamide 6 / Spr...
Handle: gray / orange
22380.0205
12
25
14.5
47.6
25.2
10.6
39.7
16.7
12
BN 53871 3833509 ball loc...
3833509
300165482
HALDER EH 22380.
Stainless steel 1.4542
Handle: polyamide 6 / Spr...
Handle: gray / orange
22380.0206
12
30
14.5
47.6
25.2
10.6
39.7
16.7
12
BN 53871 3828875 ball loc...
3828875
300165483
HALDER EH 22380.
Stainless steel 1.4542
Handle: polyamide 6 / Spr...
Handle: gray / orange
22380.0207
12
35
14.5
47.6
25.2
10.6
39.7
16.7
12
BN 53871 3830606 ball loc...
3830606
300201752
HALDER EH 22380.
Stainless steel 1.4542
Handle: polyamide 6 / Spr...
Handle: gray / orange
22380.0209
12
45
14.5
47.6
25.2
10.6
39.7
16.7
12
BN 53871 3831679 ball loc...
3831679
300175824
HALDER EH 22380.
Stainless steel 1.4542
Handle: polyamide 6 / Spr...
Handle: gray / orange
22380.0210
12
50
14.5
47.6
25.2
10.6
39.7
16.7
12
BN 53871 3832410 ball loc...
3832410
300155037
HALDER EH 22380.
Stainless steel 1.4542
Handle: polyamide 6 / Spr...
Handle: gray / orange
22380.0216
12
80
14.5
47.6
25.2
10.6
39.7
16.7
12
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성