카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 485 - Clevis pins without hole for fork heads (DIN 1434 A), plain
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.900 Angle joints / Fork heads / Articulated joints
03.200.900.10 Fork heads
BN 485 Clevis pins without hole for fork heads
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_900/03_200_900_10/bn_485/bn_485.prj},{NB=BN 485 1190989 clevis pin without hole A 6h11x50},{CNSORDERNO=1190989},{BNARTNR=1190989},{BNNORM1=DIN 1434 A},{CNSMAT=Stahl},{BNMAT=Stahl},{BNSURFACE=blank},{D1=6.000},{TOL=h11},{D2=9.000},{L=50.000},{K=1.500},{R=0.500},{Z1=1.500},{Z2=0.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
ⁿ/ₐ
D1
Diameter h11
[mm]
TOL
Tolerance
ⁿ/ₐ
D2
Head diameter h14
[mm]
L
Length js15
[mm]
K
Head height js14
[mm]
R
Radius
[mm]
Z1
Chamfer ~
[mm]
Z2
Chamfer ~
[mm]
BN 485 1190873 clevis pin...
1190873
DIN 1434 A
Steel
blank
5.000
h11
8.000
16.000
1.500
0.500
1.000
0.500
BN 485 1190881 clevis pin...
1190881
DIN 1434 A
Steel
blank
5.000
h11
8.000
20.000
1.500
0.500
1.000
0.500
BN 485 1190903 clevis pin...
1190903
DIN 1434 A
Steel
blank
5.000
h11
8.000
30.000
1.500
0.500
1.000
0.500
BN 485 1190911 clevis pin...
1190911
DIN 1434 A
Steel
blank
5.000
h11
8.000
40.000
1.500
0.500
1.000
0.500
BN 485 1190938 clevis pin...
1190938
DIN 1434 A
Steel
blank
5.000
h11
8.000
50.000
1.500
0.500
1.000
0.500
BN 485 1190946 clevis pin...
1190946
DIN 1434 A
Steel
blank
6.000
h11
9.000
16.000
1.500
0.500
1.500
0.500
BN 485 1190954 clevis pin...
1190954
DIN 1434 A
Steel
blank
6.000
h11
9.000
20.000
1.500
0.500
1.500
0.500
BN 485 1190962 clevis pin...
1190962
DIN 1434 A
Steel
blank
6.000
h11
9.000
30.000
1.500
0.500
1.500
0.500
BN 485 1190970 clevis pin...
1190970
DIN 1434 A
Steel
blank
6.000
h11
9.000
40.000
1.500
0.500
1.500
0.500
BN 485 1190989 clevis pin...
1190989
DIN 1434 A
Steel
blank
6.000
h11
9.000
50.000
1.500
0.500
1.500
0.500
BN 485 1190997 clevis pin...
1190997
DIN 1434 A
Steel
blank
8.000
h11
12.000
16.000
2.000
0.500
2.000
1.000
BN 485 1191004 clevis pin...
1191004
DIN 1434 A
Steel
blank
8.000
h11
12.000
20.000
2.000
0.500
2.000
1.000
BN 485 1191012 clevis pin...
1191012
DIN 1434 A
Steel
blank
8.000
h11
12.000
30.000
2.000
0.500
2.000
1.000
BN 485 1191020 clevis pin...
1191020
DIN 1434 A
Steel
blank
8.000
h11
12.000
40.000
2.000
0.500
2.000
1.000
BN 485 1191039 clevis pin...
1191039
DIN 1434 A
Steel
blank
8.000
h11
12.000
50.000
2.000
0.500
2.000
1.000
BN 485 1191047 clevis pin...
1191047
DIN 1434 A
Steel
blank
8.000
h11
12.000
60.000
2.000
0.500
2.000
1.000
BN 485 1191055 clevis pin...
1191055
DIN 1434 A
Steel
blank
10.000
h11
14.000
20.000
2.000
0.500
2.000
1.000
BN 485 1191063 clevis pin...
1191063
DIN 1434 A
Steel
blank
10.000
h11
14.000
30.000
2.000
0.500
2.000
1.000
BN 485 1191071 clevis pin...
1191071
DIN 1434 A
Steel
blank
10.000
h11
14.000
40.000
2.000
0.500
2.000
1.000
BN 485 1191098 clevis pin...
1191098
DIN 1434 A
Steel
blank
10.000
h11
14.000
50.000
2.000
0.500
2.000
1.000
BN 485 1191101 clevis pin...
1191101
DIN 1434 A
Steel
blank
10.000
h11
14.000
60.000
2.000
0.500
2.000
1.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성