피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 3803 - Hexalobular (6 Lobe) socket countersunk flat head screws, fully threaded (ISO 14581), stainless steel A2
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.10 Screws and bolts with internal drive
BN 3803, BN 2107, BN 20039 Hexalobular (6 Lobe) socket countersunk flat head screws, fully threaded
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_10/bn_3803_2107_20039/bn_3803.prj},{NB=BN 3803 3061701 hexalobular socket countersunk flat head screw M4x30},{CNSORDERNO=3061701},{BNARTNR=3061701},{BNNORM1=ISO 14581},{BNNORM2=},{CNSMAT=INOX A2},{BNMAT=INOX A2},{BNSURFACE=},{D=4.0},{D3=3.141},{P=0.700},{L=30},{DK=8.400},{K=2.700},{INNENSECHSRUN=X20},{NR=20},{A=3.95},{T=1.530}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Core diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
L
Length
[mm]
B
Thread length
[mm]
DK
Head diameter max.
[mm]
K
Head height
[mm]
INNENSECHSRUN
ⁿ/ₐ
NR
Hexalobular socket
ⁿ/ₐ
A
Torx outer diameter
[mm]
T
Torx-depth max.
[mm]
BN 3803 3061665 hexalobul...
3061665
ISO 14581
Stainless steel A2
2.0
1.509
0.400
4
1.600
3.800
1.200
X6
6
1.75
0.640
BN 3803 3061666 hexalobul...
3061666
ISO 14581
Stainless steel A2
2.0
1.509
0.400
5
2.600
3.800
1.200
X6
6
1.75
0.640
BN 3803 3061668 hexalobul...
3061668
ISO 14581
Stainless steel A2
2.0
1.509
0.400
6
3.600
3.800
1.200
X6
6
1.75
0.640
BN 3803 3061669 hexalobul...
3061669
ISO 14581
Stainless steel A2
2.0
1.509
0.400
8
5.600
3.800
1.200
X6
6
1.75
0.640
BN 3803 3061671 hexalobul...
3061671
ISO 14581
Stainless steel A2
2.0
1.509
0.400
10
7.600
3.800
1.200
X6
6
1.75
0.640
BN 3803 3271606 hexalobul...
3271606
ISO 14581
Stainless steel A2
2.0
1.509
0.400
12
9.600
3.800
1.200
X6
6
1.75
0.640
BN 3803 3271607 hexalobul...
3271607
ISO 14581
Stainless steel A2
2.0
1.509
0.400
16
13.600
3.800
1.200
X6
6
1.75
0.640
BN 3803 3061675 hexalobul...
3061675
ISO 14581
Stainless steel A2
2.5
1.948
0.450
4
1.150
4.700
1.500
X8
8
2.40
0.790
BN 3803 3061676 hexalobul...
3061676
ISO 14581
Stainless steel A2
2.5
1.948
0.450
5
2.150
4.700
1.500
X8
8
2.40
0.790
BN 3803 3061677 hexalobul...
3061677
ISO 14581
Stainless steel A2
2.5
1.948
0.450
6
3.150
4.700
1.500
X8
8
2.40
0.790
BN 3803 3061678 hexalobul...
3061678
ISO 14581
Stainless steel A2
2.5
1.948
0.450
8
5.150
4.700
1.500
X8
8
2.40
0.790
BN 3803 3061679 hexalobul...
3061679
ISO 14581
Stainless steel A2
2.5
1.948
0.450
10
7.150
4.700
1.500
X8
8
2.40
0.790
BN 3803 3061680 hexalobul...
3061680
ISO 14581
Stainless steel A2
2.5
1.948
0.450
12
9.150
4.700
1.500
X8
8
2.40
0.790
BN 3803 3061681 hexalobul...
3061681
ISO 14581
Stainless steel A2
2.5
1.948
0.450
16
13.150
4.700
1.500
X8
8
2.40
0.790
BN 3803 3271608 hexalobul...
3271608
ISO 14581
Stainless steel A2
2.5
1.948
0.450
20
17.150
4.700
1.500
X8
8
2.40
0.790
BN 3803 3271609 hexalobul...
3271609
ISO 14581
Stainless steel A2
3.0
2.387
0.500
5
1.850
5.500
1.650
X10
10
2.80
0.830
BN 3803 3061682 hexalobul...
3061682
ISO 14581
Stainless steel A2
3.0
2.387
0.500
6
2.850
5.500
1.650
X10
10
2.80
0.830
BN 3803 3061684 hexalobul...
3061684
ISO 14581
Stainless steel A2
3.0
2.387
0.500
8
4.850
5.500
1.650
X10
10
2.80
0.830
BN 3803 3061686 hexalobul...
3061686
ISO 14581
Stainless steel A2
3.0
2.387
0.500
10
6.850
5.500
1.650
X10
10
2.80
0.830
BN 3803 3061687 hexalobul...
3061687
ISO 14581
Stainless steel A2
3.0
2.387
0.500
12
8.850
5.500
1.650
X10
10
2.80
0.830
BN 3803 3061688 hexalobul...
3061688
ISO 14581
Stainless steel A2
3.0
2.387
0.500
16
12.850
5.500
1.650
X10
10
2.80
0.830
BN 3803 3061690 hexalobul...
3061690
ISO 14581
Stainless steel A2
3.0
2.387
0.500
20
16.850
5.500
1.650
X10
10
2.80
0.830
BN 3803 3061691 hexalobul...
3061691
ISO 14581
Stainless steel A2
3.0
2.387
0.500
25
21.850
5.500
1.650
X10
10
2.80
0.830
BN 3803 3061693 hexalobul...
3061693
ISO 14581
Stainless steel A2
3.0
2.387
0.500
30
26.850
5.500
1.650
X10
10
2.80
0.830
BN 3803 3143710 hexalobul...
3143710
ISO 14581
Stainless steel A2
4.0
3.141
0.700
6
1.200
8.400
2.700
X20
20
3.95
1.530
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성