카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 33053 - Hex nuts ~0,8d left hand thread (DIN 934; ~ISO 4032), A4, stainless steel A4
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.200 Nuts
01.100.200.10 Hex nuts
BN 1683, BN 33053 Hex nuts ~0,8d left hand thread
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_200/01_100_200_10/bn_1683_33053/bn_33053.prj},{NB=BN 33053 5819230 hexagon nut M10},{CNSORDERNO=5819230},{BNARTNR=5819230},{BNNORM1=DIN 934},{BNNORM2=~ISO 4032},{BNMAT=INOX A4},{CNSMAT=INOX A4},{D=10.000},{P=1.500},{D2=15.300},{E=18.900},{M=8.000},{S=17.000},{VERS=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
D2
Diameter min.
[mm]
E
Width across corners min.
[mm]
M
Overall height
[mm]
S
Width across flat
[mm]
BN 33053 5819205 hexagon ...
5819205
DIN 934
~ISO 4032
Stainless steel A4
5.000
4.134
0.800
7.200
8.790
4.000
8.000
BN 33053 5819210 hexagon ...
5819210
DIN 934
~ISO 4032
Stainless steel A4
6.000
4.917
1.000
9.000
11.050
5.000
10.000
BN 33053 5819220 hexagon ...
5819220
DIN 934
~ISO 4032
Stainless steel A4
8.000
6.647
1.250
11.700
14.380
6.500
13.000
BN 33053 5819230 hexagon ...
5819230
DIN 934
~ISO 4032
Stainless steel A4
10.000
8.376
1.500
15.300
18.900
8.000
17.000
BN 33053 5819240 hexagon ...
5819240
DIN 934
~ISO 4032
Stainless steel A4
12.000
10.106
1.750
17.100
21.100
10.000
19.000
BN 33053 5819250 hexagon ...
5819250
DIN 934
~ISO 4032
Stainless steel A4
16.000
13.835
2.000
21.600
26.750
13.000
24.000
BN 33053 5819260 hexagon ...
5819260
DIN 934
~ISO 4032
Stainless steel A4
20.000
17.294
2.500
27.000
32.950
16.000
30.000
BN 33053 3214186 hexagon ...
3214186
DIN 934
~ISO 4032
Stainless steel A4
24.000
20.752
3.000
32.400
39.980
19.000
36.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성