피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 293 - Turnbuckles with two eye bolts (DIN 1480), steel, zinc plated blue
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.200 Nuts
01.100.200.100 Turnbuckles
BN 293 Turnbuckles with two eye bolts
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_200/01_100_200_100/bn_293/bn_293.prj},{NB=BN 293 1068865 turnbuckle SP-M12},{CNSORDERNO=1068865},{BNARTNR=1068865},{BNNORM1=~DIN 1480},{BNMAT=Stahl},{CNSMAT=Stahl},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{D=12},{P=1.75},{L=125},{G=83},{H=11},{B1=65},{C=18},{L3=115},{D2=21},{E=34},{F=16},{M1=21},{M2=11},{NSB=80}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Thread diameter
[mm]
L
Overall length
[mm]
G
[mm]
H
h min.
[mm]
B1
b1~
[mm]
C
c~
[mm]
L3
L3~
[mm]
BN 293 1113267 turnbuckle...
1113267
~DIN 1480
Steel
zinc plated blue
6
110
86
6
50
10
85
BN 293 1113275 turnbuckle...
1113275
~DIN 1480
Steel
zinc plated blue
8
110
80
8
55
10
90
BN 293 1113283 turnbuckle...
1113283
~DIN 1480
Steel
zinc plated blue
10
125
89
9
65
14
110
BN 293 1068865 turnbuckle...
1068865
~DIN 1480
Steel
zinc plated blue
12
125
83
11
65
18
115
BN 293 1068873 turnbuckle...
1068873
~DIN 1480
Steel
zinc plated blue
14
140
90
13
80
18
125
BN 293 1068881 turnbuckle...
1068881
~DIN 1480
Steel
zinc plated blue
16
170
116
14
85
22
160
BN 293 1068903 turnbuckle...
1068903
~DIN 1480
Steel
zinc plated blue
20
200
132
17
115
25
185
BN 293 1068911 turnbuckle...
1068911
~DIN 1480
Steel
zinc plated blue
24
255
177
20
130
28
210
BN 293 1068938 turnbuckle...
1068938
~DIN 1480
Steel
zinc plated blue
30
255
165
23
150
38
240
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성