카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 26597 - Miniatur self-clinching lock nuts with UNC thread, for metallic materials
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.100 Clinching technology
02.100.200 Clinching clinch
02.100.200.20 Self clinching locking nuts
BN 26597 - CFN - Miniatur self-clinching lock nuts with UNC thread, for metallic materials
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_100/02_100_200/02_100_200_20/bn_26597/bn_26597.prj},{NB=3801948},{BNARTNR=3801948},{BNARTNR1=300141409},{BN=26597},{W=Stahl, verzinkt},{BNMAT=Stahl, verzinkt},{GR=0.112-40(4-40)},{GW=440},{SC=1},{SM=1.10},{LB=3.86},{L2=1.02},{D1=4.11},{D2=4.45},{D3=5.16},{L1=2.65},{MRL=2.92},{P=0.500},{NDM=0.112}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BZC
Part description
ⁿ/ₐ
W
Material
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
GR
Size
ⁿ/ₐ
GW
Thread
ⁿ/ₐ
SC
Shank code
ⁿ/ₐ
SM
Min. thickness
[mm]
LB
Hole-Ø in the sheet +0.08
[mm]
L2
±0.08
[mm]
D1
±0.05
[mm]
D2
±0.10
[mm]
D3
+0.03 -0.10
[mm]
L1
max.
[mm]
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
[mm]
3801948
3801948
300141409
CFN-440-1
Steel, zinc-plated
Steel, zinc-plated
0.112-40(4-40)
440
1
1.10
3.86
1.02
4.11
4.45
5.16
2.65
2.92
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성