카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 26019 - Fastener with pin round head Ø 23 mm
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.600 Embedding and surface bonding fasteners
02.600.200 bigHead® with pin
02.600.200.30 bigHead® with pin
BN 26019 Fastener with pin
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_600/02_600_200/02_600_200_30/bn_26019/m4_b23.prj},{NB=3790485},{BNARTNR=3790485},{BNARTNR1=300159075},{BZC=M4/B23-4.75x12},{W=Stahl},{BNSURFACE=verzinkt},{DXL=4.75mm x 12mm},{D=4.75},{L=12},{K=Ø 23},{BNMAT=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
W
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
DXL
Diameter x Length
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
K
Round head
[mm]
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
3790485
3790485
300159075
M4/B23-4.75x12
Steel
zinc plated
4.75mm x 12mm
4.75
12
Ø 23
3784308
3784308
300162944
M4/B23-4.75x20
Steel
zinc plated
4.75mm x 20mm
4.75
20
Ø 23
3784059
3784059
300178156
M4/B23-4.75x25
Steel
zinc plated
4.75mm x 25mm
4.75
25
Ø 23
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성