카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 25035 - Blind rivet nuts flat head, semi-hexagonal shank, open end (FASTEKS® FILKO HC/ROF), stainless steel A2
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.200 Rivet technology
02.200.200 Blind rivet nuts
02.200.200.60 Open end blind rivet nuts
BN 25035 Blind rivet nuts
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_200/02_200_200/02_200_200_60/bn_25035/bn_25035.prj},{NB=3825629 (10.5)},{BNARTNR=3825629},{BNARTNR1=300146318},{BNNORM1=FASTEKS® FILKO HC/ROF},{BZC=M5 HC/ROF 2,5},{BNMAT=INOX A2},{GW=M5},{NDM=5.000},{FORM=1},{K=0.50},{K1=0.5-2.5},{H=7.0},{W=Nichtrostender Stahl 1.4570},{D1=7.0},{SW=7.0},{D=9.0},{S=1.0},{L=10.5},{A1A=0.50},{A1B=2.50},{A2=7.00},{A3=9.00},{A4=1.00},{A5=10.50},{A6=5.80},{A7=5.60},{A9=4.13},{A10=0.50},{A13A=9.30},{A13B=8.00},{A14A=9.30},{A14B=8.40}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
GW
Thread
ⁿ/ₐ
K1
Clamping range K
ⁿ/ₐ
H
Borehole diameter +0,1
[mm]
D1
Ød
[mm]
SW
[mm]
D
Ø
[mm]
S
[mm]
L
[mm]
3825331
3825331
300114094
FASTEKS® FILKO HC/ROF
M3 HC/ROF 1,1
Stainless steel A2
M3
0.1-1.1
5.0
5.0
5.0
7.0
0.8
6.6
3824910
3824910
300114095
FASTEKS® FILKO HC/ROF
M3 HC/ROF 2,3
Stainless steel A2
M3
1.0-2.3
5.0
5.0
5.0
7.0
0.8
7.8
9001541
9001541
300213856
FASTEKS® FILKO HC/ROF
M3 HC/ROF 3,0
Stainless steel A2
M3
2.3-3.0
5.0
5.0
5.0
7.0
0.8
8.4
3825005
3825005
300114096
FASTEKS® FILKO HC/ROF
M4 HC/ROF 1,3
Stainless steel A2
M4
0.1-1.3
6.0
6.0
6.0
8.0
0.8
8.3
3824671
3824671
300149375
FASTEKS® FILKO HC/ROF
M4 HC/ROF 2,1
Stainless steel A2
M4
0.8-2.1
6.0
6.0
6.0
8.0
0.8
9.0
3824873
3824873
300114097
FASTEKS® FILKO HC/ROF
M4 HC/ROF 3,0
Stainless steel A2
M4
1.8-3.0
6.0
6.0
6.0
8.0
0.8
9.9
3825827
3825827
300112996
FASTEKS® FILKO HC/ROF
M5 HC/ROF 1,5
Stainless steel A2
M5
0.1-1.5
7.0
7.0
7.0
9.0
1.0
9.5
3825629
3825629
300146318
FASTEKS® FILKO HC/ROF
M5 HC/ROF 2,5
Stainless steel A2
M5
0.5-2.5
7.0
7.0
7.0
9.0
1.0
10.5
3825519
3825519
300114098
FASTEKS® FILKO HC/ROF
M5 HC/ROF 3,5
Stainless steel A2
M5
1.5-3.5
7.0
7.0
7.0
9.0
1.0
11.2
3825987
3825987
300114099
FASTEKS® FILKO HC/ROF
M6 HC/ROF 1,5
Stainless steel A2
M6
0.25-1.5
9.0
9.0
9.0
11.0
1.2
12.8
3824523
3824523
300147200
FASTEKS® FILKO HC/ROF
M6 HC/ROF 2,5
Stainless steel A2
M6
0.5-2.5
9.0
9.0
9.0
11.0
1.2
12.8
3825648
3825648
300114100
FASTEKS® FILKO HC/ROF
M6 HC/ROF 3,5
Stainless steel A2
M6
1.5-3.5
9.0
9.0
9.0
11.0
1.2
13.8
9001542
9001542
300114101
FASTEKS® FILKO HC/ROF
M8 HC/ROF 1,8
Stainless steel A2
M8
0.1-1.8
11.0
11.0
11.0
14.0
1.5
14.2
3825457
3825457
300145867
FASTEKS® FILKO HC/ROF
M8 HC/ROF 3,0
Stainless steel A2
M8
1.0-3.0
11.0
11.0
11.0
14.0
1.5
15.4
3825199
3825199
300114102
FASTEKS® FILKO HC/ROF
M8 HC/ROF 5,0
Stainless steel A2
M8
3.0-5.0
11.0
11.0
11.0
14.0
1.5
17.4
3824683
3824683
300114103
FASTEKS® FILKO HC/ROF
M10 HC/ROF 4,0
Stainless steel A2
M10
1.0-4.0
13.0
13.0
13.0
16.0
1.5
19.8
3824607
3824607
300114104
FASTEKS® FILKO HC/ROF
M10 HC/ROF 5,5
Stainless steel A2
M10
2.5-5.5
13.0
13.0
13.0
16.0
1.5
21.3
3825868
3825868
300155248
FASTEKS® FILKO HC/ROF
M12 HC/ROF 4,2
Stainless steel A2
M12
0.1-4.2
16.0
16.0
16.0
20.0
1.7
21.6
3826251
3826251
300207989
FASTEKS® FILKO HC/ROF
M12 HC/ROF 7,6
Stainless steel A2
M12
4.0-7.6
16.0
16.0
16.0
20.0
1.7
26.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성