카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 25022 - Blind rivet nuts flat head, round shank, open end (FASTEKS® FILKO C/ROF), stainless steel A2
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.200 Rivet technology
02.200.200 Blind rivet nuts
02.200.200.60 Open end blind rivet nuts
BN 25022 Blind rivet nuts flat head, round shank, open end
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_200/02_200_200/02_200_200_60/bn_25022/bn_25022.prj},{NB=3826053 (10.1)},{BNARTNR=3826053},{BNARTNR1=300114127},{BNNORM1=FASTEKS® FILKO C/ROF},{BZC=M6 C/ROF 1,5},{BNMAT=INOX A2},{GW=M6},{NDM=6.000},{FORM=1},{K=0.10},{K1=0.1-1.5},{W=Nichtrostender Stahl 1.4570},{H=9.0},{D1=9.0},{SW=9.0},{D=11.0},{S=1.2},{L=11.8},{A1A=0.10},{A1B=1.50},{A2=9.00},{A3=11.00},{A4=1.20},{A5=11.80},{A6=7.60},{A7=7.60},{A9=4.92},{A10=1.00},{A13A=11.40},{A13B=9.80},{A14A=11.30},{A14B=10.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
GW
Thread
ⁿ/ₐ
K1
Clamping range K
ⁿ/ₐ
H
Borehole diameter +0,1
[mm]
D1
Ød
[mm]
D
Ø
[mm]
S
[mm]
L
[mm]
3825727
3825727
300114123
FASTEKS® FILKO C/ROF
M3 C/ROF 1,1
Stainless steel A2
M3
0.1-1.1
5.0
5.0
7.0
0.8
6.6
3825589
3825589
300114124
FASTEKS® FILKO C/ROF
M3 C/ROF 2,3
Stainless steel A2
M3
1.0-2.3
5.0
5.0
7.0
0.8
7.8
3826118
3826118
300153643
FASTEKS® FILKO C/ROF
M3 C/ROF 3,0
Stainless steel A2
M3
2.3-3.0
5.0
5.0
7.0
0.8
8.4
3825814
3825814
300105147
FASTEKS® FILKO C/ROF
M4 C/ROF 1,3
Stainless steel A2
M4
0.1-1.3
6.0
6.0
8.0
0.8
8.3
3824897
3824897
300142126
FASTEKS® FILKO C/ROF
M4 C/ROF 2,1
Stainless steel A2
M4
0.8-2.1
6.0
6.0
8.0
0.8
9.0
3826326
3826326
300114125
FASTEKS® FILKO C/ROF
M4 C/ROF 3,0
Stainless steel A2
M4
1.8-3.0
6.0
6.0
8.0
0.8
9.9
3826266
3826266
300111326
FASTEKS® FILKO C/ROF
M5 C/ROF 1,5
Stainless steel A2
M5
0.1-1.5
7.0
7.0
9.0
1.0
9.5
3825188
3825188
300144179
FASTEKS® FILKO C/ROF
M5 C/ROF 2,5
Stainless steel A2
M5
0.1-2.5
7.0
7.0
9.0
1.0
10.5
3825995
3825995
300114126
FASTEKS® FILKO C/ROF
M5 C/ROF 3,5
Stainless steel A2
M5
1-3.5
7.0
7.0
9.0
1.0
11.2
3826053
3826053
300114127
FASTEKS® FILKO C/ROF
M6 C/ROF 1,5
Stainless steel A2
M6
0.1-1.5
9.0
9.0
11.0
1.2
11.8
3824941
3824941
300142029
FASTEKS® FILKO C/ROF
M6 C/ROF 2,5
Stainless steel A2
M6
0.1-2.5
9.0
9.0
11.0
1.2
12.8
3825164
3825164
300114128
FASTEKS® FILKO C/ROF
M6 C/ROF 3,5
Stainless steel A2
M6
1-3.5
9.0
9.0
11.0
1.2
13.8
9001517
9001517
300114129
FASTEKS® FILKO C/ROF
M8 C/ROF 1,8
Stainless steel A2
M8
0.1-1.8
11.0
11.0
14.2
1.5
14.2
3824695
3824695
300145128
FASTEKS® FILKO C/ROF
M8 C/ROF 3,0
Stainless steel A2
M8
0.5-3.0
11.0
11.0
14.0
1.5
15.4
3824822
3824822
300114130
FASTEKS® FILKO C/ROF
M8 C/ROF 5,0
Stainless steel A2
M8
2.5-5.0
11.0
11.0
14.0
1.5
17.4
3825740
3825740
300114131
FASTEKS® FILKO C/ROF
M10 C/ROF 4,0
Stainless steel A2
M10
1.0-4.0
13.0
13.0
16.0
1.5
19.8
3825974
3825974
300114132
FASTEKS® FILKO C/ROF
M10 C/ROF 5,5
Stainless steel A2
M10
2.5-5.5
13.0
13.0
16.0
1.5
21.3
3824852
3824852
300144570
FASTEKS® FILKO C/ROF
M12 C/ROF 4,2
Stainless steel A2
M12
0.1-4.2
16.0
16.0
20.0
1.7
21.6
3824894
3824894
300146988
FASTEKS® FILKO C/ROF
M12 C/ROF 7,6
Stainless steel A2
M12
4.0-7.6
16.0
16.0
20.0
1.7
26.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성