카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 24031 - Blind rivet nuts flat head, knurled shank, open end (FASTEKS® FILKO RC/4404F), stainless steel A4
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.200 Rivet technology
02.200.200 Blind rivet nuts
02.200.200.60 Open end blind rivet nuts
BN 24031 Blind rivet nuts
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_200/02_200_200/02_200_200_60/bn_24031/bn_24031.prj},{NB=9005602 (11.5)},{BNARTNR=9005602},{BNARTNR1=300215962},{BNNORM1=FASTEKS® FILKO RC/4404F},{BZC=M5 RC/4404F 3,5},{BNMAT=INOX A4},{GW=M5},{NDM=5.000},{FORM=1},{K=1.50},{K1=1.5-3.5},{W=Nichtrostender Stahl 1.4404 (A4)},{H=7.0},{D1=7.0},{SW=7.0},{D=9.0},{S=1.0},{L=11.2},{A1A=1.50},{A1B=3.50},{A2=7.00},{A3=9.00},{A4=1.00},{A5=11.20},{A6=5.80},{A7=6.20},{A9=4.13},{A10=0.50},{A13A=10.50},{A13B=8.50},{A14A=9.80},{A14B=8.80}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
GW
Thread
ⁿ/ₐ
K1
Clamping range K
ⁿ/ₐ
H
Borehole diameter +0,1
[mm]
D1
Ød
[mm]
D
Ø
[mm]
S
[mm]
L
[mm]
9005599
9005599
300215984
FASTEKS® FILKO RC/4404F
M4 RC/4404F 1,3
Stainless steel A4
M4
0.1-1.3
6.0
6.0
8.0
0.8
8.3
9005600
9005600
300215983
FASTEKS® FILKO RC/4404F
M4 RC/4404F 2,1
Stainless steel A4
M4
0.8-2.1
6.0
6.0
8.0
0.8
9.0
3826013
3826013
300213028
FASTEKS® FILKO RC/4404F
M4 RC/4404F 3,0
Stainless steel A4
M4
1.8-3.0
6.0
6.0
8.0
0.8
9.9
9005601
9005601
300215985
FASTEKS® FILKO RC/4404F
M5 RC/4404F 1,5
Stainless steel A4
M5
0.1-1.5
7.0
7.0
9.0
1.0
9.5
9005602
9005602
300215962
FASTEKS® FILKO RC/4404F
M5 RC/4404F 3,5
Stainless steel A4
M5
1.5-3.5
7.0
7.0
9.0
1.0
11.2
9005603
9005603
300215961
FASTEKS® FILKO RC/4404F
M6 RC/4404F 1,5
Stainless steel A4
M6
0.1-1.5
9.0
9.0
11.0
1.2
11.8
3826202
3826202
300203086
FASTEKS® FILKO RC/4404F
M6 RC/4404F 3,5
Stainless steel A4
M6
1.5-3.5
9.0
9.0
11.0
1.2
13.8
9005604
9005604
300215963
FASTEKS® FILKO RC/4404F
M8 RC/4404F 1,8
Stainless steel A4
M8
0.1-1.8
11.0
11.0
14.0
1.5
14.2
9005605
9005605
300215964
FASTEKS® FILKO RC/4404F
M8 RC/4404F 3,0
Stainless steel A4
M8
1.0-3.0
11.0
11.0
14.0
1.5
15.4
3826123
3826123
300154698
FASTEKS® FILKO RC/4404F
M8 RC/4404F 5,0
Stainless steel A4
M8
3.0-5.0
11.0
11.0
14.0
1.5
17.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성