피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 213 - Wing nuts cold formed (UNI 5448 A), cl. 5, zinc plated blue
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.200 Nuts
01.100.200.40 Wing nuts
BN 213 Wing nuts cold formed
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_200/01_100_200_40/bn_213/bn_213.prj},{NB=BN 213 1099582 wing nut A M5},{CNSORDERNO=1099582},{BNARTNR=1099582},{BNNORM1=UNI 5448 A},{BNMAT=Stahl 5},{CNSMAT=Stahl 5},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{D=5.000},{P=0.800},{DW=10.300},{D2=8.000},{E=22.500},{G=2.100},{M=11.000},{H=4.100}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
DW
Outer diameter of bearing face
[mm]
D2
Diameter top
[mm]
E
Width above wing
[mm]
G
Thickness wing top
[mm]
M
Overall height
[mm]
H
Height centre-part
[mm]
BN 213 1099566 wing nut A...
1099566
UNI 5448 A
Steel 5
zinc plated blue
3.000
2.459
0.500
8.000
6.000
17.600
1.600
8.600
3.200
BN 213 1099574 wing nut A...
1099574
UNI 5448 A
Steel 5
zinc plated blue
4.000
3.242
0.700
8.000
6.000
17.600
1.600
8.600
3.200
BN 213 1099582 wing nut A...
1099582
UNI 5448 A
Steel 5
zinc plated blue
5.000
4.134
0.800
10.300
8.000
22.500
2.100
11.000
4.100
BN 213 1099590 wing nut A...
1099590
UNI 5448 A
Steel 5
zinc plated blue
6.000
4.917
1.000
12.700
10.000
27.500
2.500
13.600
5.100
BN 213 1099604 wing nut A...
1099604
UNI 5448 A
Steel 5
zinc plated blue
8.000
6.647
1.250
13.800
12.000
30.300
2.800
14.800
5.600
BN 213 1099612 wing nut A...
1099612
UNI 5448 A
Steel 5
zinc plated blue
10.000
8.376
1.500
16.500
16.000
36.200
3.300
17.700
6.800
BN 213 1099620 wing nut A...
1099620
UNI 5448 A
Steel 5
zinc plated blue
12.000
10.106
1.750
22.500
19.000
49.400
4.500
24.100
9.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성