피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 20541 - Hex head screws fully threaded (DIN 933; ISO 4017), cl. 8.8, zinc plated blue with CresaCoat® C 313 Silver
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.20 Screws and bolts with external drive
BN 54, BN 56, BN 20234, BN 58, BN 21200, BN 60, BN 20541, BN 20542 Hex head screws fully threaded
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_20/bn_54_56_20234_58_21200_60_20541_20542/bn_20541.prj},{NB=BN 20541 3571835 hex head screw M10x40},{CNSORDERNO=3571835},{BNARTNR=3571835},{BNNORM1=DIN 933},{BNNORM2=ISO 4017},{CNSMAT=Stahl 8.8},{BNMAT=Stahl 8.8},{BNSURFACE=verzinkt-blau mit CresaCoat® C 313 Silver},{D=10.000},{P=1.500},{L=40.000},{PK=A},{C=0.600},{DA=11.200},{DW=15.600},{E=18.900},{K=6.400},{R=0.400},{S=17.000},{X=1.900},{Z0H=2.500},{Z0D2=18.000},{Z1H=2.500},{Z1D2=20.000},{Z2H=2.500},{Z2D2=30.000},{Z3H=2.600},{Z3D2=21.000},{Z3S=1.000},{SD1=2.500},{SLE=5.000},{SKD2=2.000},{FLDP=7.000},{CPDZ=6.000},{TCDT=2.500},{SDDP=7.000},{SDZ1=2.500},{LDDP=7.000},{LDZ2=5.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Thread pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
B
Thread length
[mm]
A
Distance max.
[mm]
C
Height of the washer-faced portion (or thickness of the flange or collar) max.
[mm]
DA
Inner diameter of bearing surface max.
[mm]
DW
Diameter min.
[mm]
E
Width across corners min.
[mm]
K
Nominal head height
[mm]
R
Transition radius under head min.
[mm]
S
Across-flats-dimension max.
[mm]
X
Thread rudiment
[mm]
BN 20541 3571832 hex head...
3571832
DIN 933
ISO 4017
Steel 8.8
zinc plated blue with Cre...
10.000
8.160
1.500
20.000
15.500
4.500
0.600
11.200
15.600
18.900
6.400
0.400
17.000
1.900
BN 20541 3571833 hex head...
3571833
DIN 933
ISO 4017
Steel 8.8
zinc plated blue with Cre...
10.000
8.160
1.500
25.000
20.500
4.500
0.600
11.200
15.600
18.900
6.400
0.400
17.000
1.900
BN 20541 3571834 hex head...
3571834
DIN 933
ISO 4017
Steel 8.8
zinc plated blue with Cre...
10.000
8.160
1.500
30.000
25.500
4.500
0.600
11.200
15.600
18.900
6.400
0.400
17.000
1.900
BN 20541 3571835 hex head...
3571835
DIN 933
ISO 4017
Steel 8.8
zinc plated blue with Cre...
10.000
8.160
1.500
40.000
35.500
4.500
0.600
11.200
15.600
18.900
6.400
0.400
17.000
1.900
BN 20541 3571836 hex head...
3571836
DIN 933
ISO 4017
Steel 8.8
zinc plated blue with Cre...
10.000
8.160
1.500
45.000
40.500
4.500
0.600
11.200
15.600
18.900
6.400
0.400
17.000
1.900
BN 20541 3571837 hex head...
3571837
DIN 933
ISO 4017
Steel 8.8
zinc plated blue with Cre...
12.000
9.853
1.750
30.000
24.750
5.250
0.600
13.700
17.400
21.100
7.500
0.600
19.000
2.200
BN 20541 3571838 hex head...
3571838
DIN 933
ISO 4017
Steel 8.8
zinc plated blue with Cre...
12.000
9.853
1.750
35.000
29.750
5.250
0.600
13.700
17.400
21.100
7.500
0.600
19.000
2.200
BN 20541 3571839 hex head...
3571839
DIN 933
ISO 4017
Steel 8.8
zinc plated blue with Cre...
12.000
9.853
1.750
50.000
44.750
5.250
0.600
13.700
17.400
21.100
7.500
0.600
19.000
2.200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성