카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 1972 - Blind rivet nuts countersunk head, round shank, open end (TUBTARA® UFO/SFO), stainless steel A2
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.200 Rivet technology
02.200.200 Blind rivet nuts
02.200.200.60 Open end blind rivet nuts
BN 1972 Blind rivet nuts countersunk head, open type
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_200/02_200_200/02_200_200_60/bn_1972/bn_1972.prj},{NB=BN 1972 9050267 blind rivet nut M6UFO65 A2},{CNSORDERNO=9050267},{BNARTNR=9050267},{BNARTNR1=},{BNNORM1=TUBTARA®},{BNMAT=INOX A2},{CNSMAT=INOX A2},{BNSURFACE=},{D=6},{P=1.000},{ZS=Lieferzustand},{CODE=M6UFO65 A2},{GEW=M6},{L=19.000},{D2=9.000},{D3=12.000},{S=1.500},{H=9.100},{K=4,5-6,5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
GEW
Thread
ⁿ/ₐ
L
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
S
[mm]
H
Borehole-Ø
[mm]
K
Grip range
ⁿ/ₐ
BN 1972 2095912 blind riv...
2095912
300116240
TUBTARA®
Stainless steel A2
M4UFO30 A2
M4
12.000
6.000
8.000
1.000
6.100
1,2-3
BN 1972 2095939 blind riv...
2095939
300115839
TUBTARA®
Stainless steel A2
M5UFO35 A2
M5
12.000
7.000
9.000
1.000
7.100
1,2-3,5
BN 1972 2095947 blind riv...
2095947
300116497
TUBTARA®
Stainless steel A2
M6UFO45 A2
M6
17.000
9.000
12.000
1.500
9.100
1,7-4,5
BN 1972 9050267 blind riv...
9050267
TUBTARA®
Stainless steel A2
M6UFO65 A2
M6
19.000
9.000
12.000
1.500
9.100
4,5-6,5
BN 1972 2095955 blind riv...
2095955
300116241
TUBTARA®
Stainless steel A2
M8UFO45 A2
M8
17.500
11.000
14.000
1.500
11.100
1,7-4,5
BN 1972 3824963 blind riv...
3824963
300119812
TUBTARA®
Stainless steel A2
M8UFO65 A2
M8
19.500
11.000
14.000
1.500
11.100
4,5-6,5
BN 1972 1724673 blind riv...
1724673
300118690
TUBTARA®
Stainless steel A2
M10UFO45 A2
M10
20.000
12.000
15.000
1.500
12.200
1,7-4,5
BN 1972 9001557 blind riv...
9001557
300161577
TUBTARA®
Stainless steel A2
M10SFO45 A2
M10
22.500
13.000
16.000
1.500
13.100
1,7-4,5
BN 1972 9050268 blind riv...
9050268
TUBTARA®
Stainless steel A2
M12UFO55 A2
M12
27.000
16.000
19.000
1.800
16.100
2-5,5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성