카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 1445 - Stud bolts tap end without interference fit, length ~2d (DIN 835 Fo), 8.8, blackened / plain
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.100 Screws
01.100.100.50 Stud bolts
BN 1445 Stud bolts tap end without interference fit, length ~2d
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_100/01_100_100_50/bn_1445/bn_1445.prj},{NB=BN 1445 1220691 stud bolt M8x40},{CNSORDERNO=1220691},{BNARTNR=1220691},{BNNORM1=DIN 835 Fo},{CNSMAT=Stahl 8.8},{BNMAT=Stahl 8.8},{BNSURFACE=geschwärzt / blank},{D=8.000},{P=1.250},{DIN962THREAD2=},{DE=8.000},{P3=1.250},{DIN962THREAD1=},{L=40.000},{B1=16.000},{BX1=22.000},{BX2=28.000},{BX3=0.000},{X=3.200},{DF=7.188}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
DE
Nominal thread diameter
[mm]
DE3
Nominal core diameter
[mm]
P3
Pitch
[mm]
L
Length
[mm]
B1
Thread length
[mm]
B2
Thread length
[mm]
BX1
B2 for L <= 125
[mm]
BX2
B2 for 125<L<=200
[mm]
BX3
B2 for L > 200
[mm]
X
Length of thread run-out
[mm]
BN 1445 1220624 stud bolt...
1220624
DIN 835 Fo
Steel 8.8
blackened / blank
6.000
4.773
1.000
6.000
4.773
1.000
25.000
12.000
18.000
18.000
24.000
0.000
2.500
BN 1445 1220632 stud bolt...
1220632
DIN 835 Fo
Steel 8.8
blackened / blank
6.000
4.773
1.000
6.000
4.773
1.000
30.000
12.000
18.000
18.000
24.000
0.000
2.500
BN 1445 1220659 stud bolt...
1220659
DIN 835 Fo
Steel 8.8
blackened / blank
6.000
4.773
1.000
6.000
4.773
1.000
40.000
12.000
18.000
18.000
24.000
0.000
2.500
BN 1445 1220667 stud bolt...
1220667
DIN 835 Fo
Steel 8.8
blackened / blank
6.000
4.773
1.000
6.000
4.773
1.000
50.000
12.000
18.000
18.000
24.000
0.000
2.500
BN 1445 1220675 stud bolt...
1220675
DIN 835 Fo
Steel 8.8
blackened / blank
8.000
6.466
1.250
8.000
6.466
1.250
30.000
16.000
22.000
22.000
28.000
0.000
3.200
BN 1445 1220683 stud bolt...
1220683
DIN 835 Fo
Steel 8.8
blackened / blank
8.000
6.466
1.250
8.000
6.466
1.250
35.000
16.000
22.000
22.000
28.000
0.000
3.200
BN 1445 1220691 stud bolt...
1220691
DIN 835 Fo
Steel 8.8
blackened / blank
8.000
6.466
1.250
8.000
6.466
1.250
40.000
16.000
22.000
22.000
28.000
0.000
3.200
BN 1445 1220705 stud bolt...
1220705
DIN 835 Fo
Steel 8.8
blackened / blank
8.000
6.466
1.250
8.000
6.466
1.250
50.000
16.000
22.000
22.000
28.000
0.000
3.200
BN 1445 1220713 stud bolt...
1220713
DIN 835 Fo
Steel 8.8
blackened / blank
8.000
6.466
1.250
8.000
6.466
1.250
60.000
16.000
22.000
22.000
28.000
0.000
3.200
BN 1445 1220721 stud bolt...
1220721
DIN 835 Fo
Steel 8.8
blackened / blank
10.000
8.160
1.500
10.000
8.160
1.500
35.000
20.000
26.000
26.000
32.000
45.000
3.800
BN 1445 1220748 stud bolt...
1220748
DIN 835 Fo
Steel 8.8
blackened / blank
10.000
8.160
1.500
10.000
8.160
1.500
40.000
20.000
26.000
26.000
32.000
45.000
3.800
BN 1445 1220780 stud bolt...
1220780
DIN 835 Fo
Steel 8.8
blackened / blank
12.000
9.853
1.750
12.000
9.853
1.750
40.000
24.000
30.000
30.000
36.000
49.000
4.300
BN 1445 1220802 stud bolt...
1220802
DIN 835 Fo
Steel 8.8
blackened / blank
12.000
9.853
1.750
12.000
9.853
1.750
50.000
24.000
30.000
30.000
36.000
49.000
4.300
BN 1445 1220810 stud bolt...
1220810
DIN 835 Fo
Steel 8.8
blackened / blank
12.000
9.853
1.750
12.000
9.853
1.750
60.000
24.000
30.000
30.000
36.000
49.000
4.300
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성